Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ZW 12X17 |
ZW 15X20 |
ZW 25X32 |
ZW 35X42 |
ZW 40X47 |
ZW 42X52 |
ZW 45X55 |
ZW 50X62 |
ZW 60X68 |
ZW 65X72 |
ZW 70X80 |
ZW 75X85 |
ZW 80X90 |
ZW 85X100 |
ZW 90X110 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewicht (g) | Innendurchmesser in mm | Außendurchmesser in mm | GTIN/EAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04 € | 1 | 17 Arbeitstage | 1.0 | 12 | 17 | 7316570549881 | ||
2.04 € | 1 | 17 Arbeitstage | 1.0 | 15 | 20 | 7316570544930 | ||
1.66 € | 1 | 17 Arbeitstage | 1.0 | 25 | 32 | 7316571385624 | ||
1.71 € | 25 | 17 Arbeitstage | 2.0 | 35 | 42 | 7316570964356 | ||
1.82 € | 1 | 17 Arbeitstage | 3.0 | 40 | 47 | 7316571351070 | ||
1.94 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4.0 | 42 | 52 | 7316571351087 | ||
1.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5.0 | 45 | 55 | 7316570431773 | ||
2.00 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9.0 | 50 | 62 | 7316571353531 | ||
2.68 € | 1 | 17 Arbeitstage | 5.0 | 60 | 68 | 7316570070354 | ||
2.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5.0 | 65 | 72 | 7316571351094 | ||
2.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 7.0 | 70 | 80 | 7316571351100 | ||
3.69 € | 1 | 12 Arbeitstage | 7.0 | 75 | 85 | 7316571351117 | ||
3.58 € | 1 | 12 Arbeitstage | 8.0 | 80 | 90 | 7316571385631 | ||
3.76 € | 1 | 12 Arbeitstage | 15.0 | 85 | 100 | 7316570371833 | ||
4.93 € | 1 | 17 Arbeitstage | 20.0 | 90 | 110 | 7316571173627 |
Loading...
Oberflächenbehandlung | Phosphatiert | Breite in mm | 2 | Serie | ZW |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Stahlblech gepresst | Zolltarifnummer | 84839020 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewicht(g)
Innendurchmesser in mm
Außendurchmesser in mm
GTIN/EAN
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften