Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
305801 C-2Z
Rollen-Außen-Ø D(Ø) | 350 | Rollenbreite B(mm) | 15.9 | Stützrollen-Innen-Ø d(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Gewicht(g) | 78.0 | Temperaturbereich in °C, von | -40 | Temperaturbereich in °C, bis | 120 |
Käfigmaterial | Kunststoff, glasfaserverstärkt | Abdichtung | 2Z | Art | doppelreihig |
Dichtungsmaterial | Stahlblech | GTIN/EAN | 7316577742698 | Mantelfläche, Außenring | gekrönt |
Serie | 305… | Zolltarifnummer | 84821090 |
Sie befinden sich auf der Seite für Laufrollen, zweireihig, beidseitig abgedichtet, die Teilenummer ist 305801 C-2Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 305801 C-2Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften