Tragschienen TSWWA, Vollprofil, für Befestigung von oben, mit einer Laufwelle, rostgeschützte Ausführung möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TSWWA12
TSWWA16
TSWWA20
TSWWA25
TSWWA30
TSWWA40
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d
(mm)
h4
(mm)
b
(mm)
Masse
(kg)

-

1 4 Arbeitstage 1228430,002

-

1 4 Arbeitstage 1630480,003

-

1 4 Arbeitstage 2038560,004

-

1 4 Arbeitstage 2542600,006

-

1 4 Arbeitstage 3053740,009
-

-

1 4 Arbeitstage 40-780,013

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

l max(mm) 6000 RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support