Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSUW12 |
TSUW16 |
TSUW20 |
TSUW25 |
TSUW40 |
TSUW50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | h4 (mm) | b (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 14,5 | 11 | 0,001 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 18 | 14 | 0,002 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 39 | 17 | 0,003 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 22 | 21 | 0,004 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 46 | 30 | 0,011 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 30 | 35 | 0,017 |
Loading...
l max(mm) | 6000 | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
h4(mm)
b(mm)
Masse(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften