Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
TSNW12 |
TSNW16 |
TSNW20 |
TSNW25 |
TSNW40 |
TSNW50 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d (mm) | h4 (mm) | b (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 40 | 0,002 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | 45 | 0,003 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 52 | 0,004 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 36 | 57 | 0,006 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 50 | 73 | 0,013 | |||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 60 | 84 | 0,019 |
Loading...
l max(mm) | 6000 | RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d(mm)
h4(mm)
b(mm)
Masse(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften