Linearkugellager / KH□□-PP / offener Kugelumlauf / beidseitig abgedichtet / erstbefettet, nachschmierbar

Linearkugellager / KH□□-PP / offener Kugelumlauf / beidseitig abgedichtet / erstbefettet, nachschmierbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 22 - 70 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 50 mm



INA bietet Linearkugellager für unterschiedlichste Anwendungsfälle im Maschinenbau, Anlagenbau und Sondermaschinenbau. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 50 mm gewählt werden. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 22 bis 70 mm zu wählen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KH06-PP
KH10-PP
KH12-PP
KH14-PP
KH16-PP
KH20-PP
KH30-PP
KH40-PP
KH50-PP
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Tragzahl dyn. C min
(N)
Tragzahl dyn. C max
(N)
Tragzahl stat. C0 min
(N)
Tragzahl stat. C0 max
(N)
N2
(mm)
JL4
(mm)
Masse
(g)
-

-

1 4 Arbeitstage 61222340390240340247

-

1 4 Arbeitstage 1017265105903705202,5615

-

1 4 Arbeitstage 1219286708005107402,5618

-

1 4 Arbeitstage 1421286908305207602,5620

12.39 €

1 7 Arbeitstage 16243089010606209102,5727

13.55 €

1 7 Arbeitstage 2028301110117079010102,5733

-

1 4 Arbeitstage 30405033003300270031002,5895

-

1 4 Arbeitstage 40526053005300445049502,59185

-

1 4 Arbeitstage 50627068006800630070002,59255

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support