Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 22 - 70 mm / [Innendurchmesser nominal] 6 - 50 mm
Die Linearkugellager von INA gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Bei den Innendurchmessern kann zwischen 6 und 50 mm gewählt werden. Sie können in der Gesamtlänge zwischen 22 und 70 mm variieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KH06-P |
KH08-P |
KH10-P |
KH12-P |
KH14-P |
KH20-P |
KH25-P |
KH30-P |
KH40-P |
KH50-P |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Tragzahl dyn. C min (N) | Tragzahl dyn. C max (N) | Tragzahl stat. C0 min (N) | Tragzahl stat. C0 max (N) | N2 (mm) | JL4 (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | 12 | 22 | 340 | 390 | 240 | 340 | 2 | 4 | 7 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 15 | 24 | 410 | 475 | 280 | 400 | 2 | 6 | 12 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 17 | 26 | 510 | 590 | 370 | 520 | 2,5 | 6 | 15 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 19 | 28 | 670 | 800 | 510 | 740 | 2,5 | 6 | 19 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 21 | 28 | 690 | 830 | 520 | 760 | 2,5 | 6 | 20 | ||
14.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 28 | 30 | 1110 | 1170 | 790 | 1010 | 2,5 | 7 | 34 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 35 | 40 | 2280 | 2420 | 1670 | 2130 | 2,5 | 8 | 66 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 40 | 50 | 3300 | 3300 | 2700 | 3100 | 2,5 | 8 | 97 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 52 | 60 | 5300 | 5300 | 4450 | 4950 | 2,5 | 9 | 185 | ||
- | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 62 | 70 | 6800 | 6800 | 6300 | 7000 | 2,5 | 9 | 254 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Tragzahl dyn. C min(N)
Tragzahl dyn. C max(N)
Tragzahl stat. C0 min(N)
Tragzahl stat. C0 max(N)
N2(mm)
JL4(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften