Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm
Die Linearkugellager von INA gewährleisten dank ihres Kugelumlaufs eine endlose lineare Bewegung. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 50 mm wählbar. Es besteht die Option, die Gesamtlänge im Bereich zwischen 32 bis 100 mm zu wählen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KB12-PP-AS |
KB16-PP-AS |
KB20-PP-AS |
KB25-PP-AS |
KB30-PP-AS |
KB40-PP-AS |
KB50-PP-AS |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [dr] Innendurchmesser (mm) | [D] Außendurchmesser (mm) | [L] Gesamtlänge (mm) | Tragzahl dyn. C min (N) | Tragzahl dyn. C max (N) | Tragzahl stat. C0 min (N) | Tragzahl stat. C0 max (N) | Anzahl Kugelreihen | L2 (mm) | BL2 (mm) | DN (mm) | N2 (mm) | Masse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 12 | 22 | 32 | 540 | 640 | 385 | 570 | 5 | 22,6 | 1,3 | 21 | 1,5 | 36 | |||
1 | 4 Arbeitstage | 16 | 26 | 36 | 710 | 840 | 530 | 780 | 5 | 24,6 | 1,3 | 24,9 | 2 | 47 | |||
1 | 4 Arbeitstage | 20 | 32 | 45 | 1570 | 1660 | 1230 | 1570 | 6 | 31,2 | 1,6 | 30,3 | 2 | 89 | |||
1 | 4 Arbeitstage | 25 | 40 | 58 | 2800 | 2950 | 2220 | 2850 | 6 | 43,7 | 1,85 | 37,5 | 2,5 | 187 | |||
1 | 4 Arbeitstage | 30 | 47 | 68 | 3600 | 3800 | 2850 | 3600 | 6 | 51,7 | 1,85 | 44,5 | 2,5 | 299 | |||
1 | 4 Arbeitstage | 40 | 62 | 80 | 6000 | 6400 | 4400 | 5600 | 6 | 60,3 | 2,15 | 59 | 3 | 599 | |||
1 | 4 Arbeitstage | 50 | 75 | 100 | 8700 | 9200 | 6300 | 8000 | 6 | 77,3 | 2,65 | 72 | 4 | 970 |
Loading...
RoHS-Zertifikat | Ja | REACH-Zertifikat | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[dr] Innendurchmesser(mm)
[D] Außendurchmesser(mm)
[L] Gesamtlänge(mm)
Tragzahl dyn. C min(N)
Tragzahl dyn. C max(N)
Tragzahl stat. C0 min(N)
Tragzahl stat. C0 max(N)
Anzahl Kugelreihen
L2(mm)
BL2(mm)
DN(mm)
N2(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften