Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Zurück zur Kategorie Wellenhalter
Verfügbare Produkte finden Sie unter dem Reiter Teilenummern.
Teilenummer
|
---|
GWH06-B |
GWH08-B |
GWH12-B |
GWH20-B |
GWH25-B |
GWH30-B |
GWH40-B |
GWH50-B |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | [D] Durchmesser (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | Masse (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 Arbeitstage | 6 | 32 | 27 | 16 | 0,03 | |||
1 | 4 Arbeitstage | 8 | 32 | 27 | 16 | 0,03 | |||
1 | 4 Arbeitstage | 12 | 40 | 33 | 18 | 0,05 | |||
1 | 4 Arbeitstage | 20 | 53 | 42,5 | 24 | 0,12 | |||
1 | 4 Arbeitstage | 25 | 60 | 52,5 | 28 | 0,22 | |||
1 | 4 Arbeitstage | 30 | 67 | 60 | 30 | 0,22 | |||
1 | 4 Arbeitstage | 40 | 87 | 73,5 | 40 | 0,48 | |||
1 | 4 Arbeitstage | 50 | 103 | 92 | 50 | 0,82 |
Loading...
Ausführung | Blockform | RoHS Certificate | Ja | REACH Certificate | Ja |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
[D] Durchmesser(mm)
B(mm)
H(mm)
L(mm)
Masse(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften