Flachscharniere / 25160.00□□ / Kegelsenkungen / Zink-Druckguss / verchromt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25160.0005
25160.0010
25160.0015
25160.0020
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Gewicht
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
h₂
(mm)
Nennmaße b₃
(mm)
h₃
(mm)
b₁
(mm)
h₄ [+0,5]
(mm)

8.12 €

1 1 Arbeitstag 1833025184.37.54b1=30 mm / Zinkdruckguss, verchromt10.74.5309

7.55 €

1 1 Arbeitstag 2544060255.395b1=40 mm / Zinkdruckguss. verchromt145.54011

9.45 €

1 1 Arbeitstag 30650107306.411.56b1=50 mm / Zinkdruckguss. verchromt18.56.55013

12.76 €

1 1 Arbeitstag 36860200368.3158b1=60 mm / Zinkdruckguss. verchromt21.58.56017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achse Rostfreier Stahl Für das fertige Bild 1 RoHS-konform Ja
Korpus Zinkdruckguss. verchromt Abzweig Anpassungen. Lohnfertigung|Maschinenbau. allgemein|Film. Theater. Musik. Beleuchtung Vermehrte Bestellnummer Zinkdruckguss. verchromt
Funktion anpassen|nachstellen|positionieren|schwenken Frei von Kriegsmineralien Ja Präferenzieller Ursprung D

Technischer Support