Flachscharniere / 25160.02□□ / Kegelsenkungen / Zink-Druckguss / schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25160.0205
25160.0210
25160.0215
25160.0220
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Gewicht
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
h₂
(mm)
Nennmaße b₃
(mm)
h₃
(mm)
b₁
(mm)
h₄ [+0,5]
(mm)

5.97 €

1 1 Arbeitstag 1833025184.37.54b1=30 mm / Zinkdruckguss. schwarz10.74.5309

5.66 €

1 1 Arbeitstag 2544060255.395b1=40 mm / Zinkdruckguss. schwarz145.54011

6.67 €

1 1 Arbeitstag 30650107306.411.56b1=50 mm / Zinkdruckguss. schwarz18.56.55013

9.04 €

1 1 Arbeitstag 36860200368.3158b1=60 mm / Zinkdruckguss. schwarz21.58.56017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achse Rostfreier Stahl Für das fertige Bild 1 RoHS-konform Ja
Korpus Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte Struktur Abzweig Anpassungen. Lohnfertigung|Maschinenbau. allgemein|Film. Theater. Musik. Beleuchtung Vermehrte Bestellnummer Zinkdruckguss. schwarz
Funktion anpassen|nachstellen|positionieren|schwenken Frei von Kriegsmineralien Ja Präferenzieller Ursprung D

Technischer Support