• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / 25160.01□□ / Gewindebolzen / Zink-Druckguss / silbern

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25160.0150
25160.0155
25160.0160
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Gewicht
(g)
l₂
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
d₁ h₂
(mm)
Nennmaße b₃
(mm)
h₃
(mm)
b₁
(mm)
h₄ [+0,5]
(mm)

9.81 €

1 1 Arbeitstag 254406125912M55b1=40 mm / Zinkdruckguss. silber145.54011

10.78 €

1 1 Arbeitstag 306501023011.512M66b1=50 mm / Zinkdruckguss. silber18.56.55013

15.71 €

1 1 Arbeitstag 36860194361514M88b1=60 mm / Zinkdruckguss. silber21.58.56017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achse Rostfreier Stahl Für das fertige Bild 2 RoHS-konform Ja
Korpus Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte Struktur Vermehrte Bestellnummer Zinkdruckguss. silber Funktion anpassen|nachstellen|positionieren|schwenken
Frei von Kriegsmineralien Ja Gewindestifte Rostfreier Stahl Präferenzieller Ursprung D

Technischer Support