• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehmomentscharniere / 25160.05xx / Kegelsenkungen / Widerstand einstellbar / Zink-Druckguss / schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25160.0500
25160.0505
25160.0510
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
WS
(mm)
b₂
(mm)
Radiale Tragfähigkeit F₁ max.
(kN)
Reibungsmoment
(Nm)
l₁
(mm)
d
(mm)
Gewicht
(g)
l₂
(mm)
h₁
(mm)
Axiale Tragfähigkeit F₂ max.
(kN)
h₂
(mm)
Nennmaße Anzugsmoment
(Nm)
b₃
(mm)
h₃
(mm)
b₁
(mm)
h₄
(mm)
Tragfähigkeit (maximal)
(kN)

11.26 €

1 1 Arbeitstag 2.5252.42405.3532513.51.25b1=40 mm / schwarz0.513740141.5

12.18 €

1 1 Arbeitstag 3303.24506.5913015.51.66b1=50 mm / schwarz0.7516.5850162

13.81 €

1 1 Arbeitstag 4364.56.5608.31613618.527.5b1=60 mm / schwarz1.5209.560192.4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mutter Stahl. verzinkt durch Galvanisierung. passiviert Farbe Schwarz Maximale Temperatur(°C) 80
RoHS-konform Ja Scharnierstift Stahl. verzinkt durch Galvanisierung. passiviert Korpus Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte Struktur
Reibungskegel Thermoplastisches POM Funktion anpassen|nachstellen|positionieren|schwenken Frei von Kriegsmineralien Ja
Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support