• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scharnier-Grundplatten / 25160.07xx / Innengewinde / rostfreier Stahl / blank

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25160.0705
25160.0710
25160.0715
25160.0720
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l₁
(mm)
Gewicht
(g)
l₂
(mm)
d Nennmaße h
(mm)
b
(mm)

2.07 €

1 1 Arbeitstag 30518M4l1=30 mm / b=9 mm / h=3 mm39

2.34 €

1 1 Arbeitstag 401025M5l1=40 mm / b=12 mm / h=3 mm312

2.98 €

1 1 Arbeitstag 502130M6l1=50 mm / b=15 mm / h=4 mm415

3.50 €

1 1 Arbeitstag 602936M8l1=60 mm / b=18 mm / h=4 mm418

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-konform Ja Funktion Kontakt Frei von Kriegsmineralien Ja
Werkstoff Edelstahl 1.4301. matt. gleitgeschliffen Präferenzieller Ursprung D

Technischer Support