• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Flachscharniere / 25160.03□□ / Kegelsenkungen / rostfreier Stahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25160.0305
25160.0310
25160.0315
25160.0320
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
b₂
(mm)
d₂
(mm)
l₁
(mm)
Gewicht
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
h₂
(mm)
Nennmaße b₃
(mm)
h₃
(mm)
b₁
(mm)
h₄ [+0,5]
(mm)

11.84 €

1 1 Arbeitstag 1833025184.37.54b1=30 mm / Edelstahl10.74.5309

13.58 €

1 1 Arbeitstag 2544060255.395b1=40 mm / Edelstahl145.54011

16.88 €

1 1 Arbeitstag 30650107306.411.56b1=50 mm / Edelstahl18.56.55013

23.90 €

1 1 Arbeitstag 36860200368.3158b1=60 mm / Edelstahl21.58.56017

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Achse Rostfreier Stahl Für das fertige Bild 1 RoHS-konform Ja
Korpus Rostfreier Stahl 1.4308 Abzweig Anpassungen. Lohnfertigung|Maschinenbau. allgemein|Film. Theater. Musik. Beleuchtung Vermehrte Bestellnummer Rostfreier Stahl
Funktion anpassen|nachstellen|positionieren|schwenken Frei von Kriegsmineralien Ja Präferenzieller Ursprung D

Technischer Support