Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24441.0205 |
24441.0215 |
24441.0220 |
24441.0225 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | t min. (mm) | l₁ (mm) | d₂ | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Nennmaße | h₃ (mm) | h₄ (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.37 € | 1 | 1 Arbeitstag | 14 | 120 | M8 | 120 | 32 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm / d2=M8 / schwarz | 2.5 | 41.5 | 187 | |||
22.37 € | 1 | 1 Arbeitstag | 14 | 120 | M12 | 120 | 32 | 29.5 | 16 | 2 | d1=32 mm / d2=M12 / schwarz | 2.5 | 41.5 | 187 | |||
37.18 € | 1 | 1 Arbeitstag | 22 | 145 | M12 | 145 | 40 | 42 | 23 | 4 | d1=40 mm / d2=M12 / schwarz | 4 | 56 | 390 | |||
37.18 € | 1 | 1 Arbeitstag | 22 | 145 | M16 | 145 | 40 | 42 | 23 | 4 | d1=40 mm / d2=M16 / schwarz | 4 | 56 | 373 |
Loading...
Hebel | Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte Struktur | Innenteile | Rostfreier Stahl 1.4305 | Abdeckkappe | Kunststoff. schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | 80 | Für das fertige Bild | 1 | Funktion | anziehen|betätigen|befestigen|klemmen|kontakten|nachstellen |
Präferenzieller Ursprung | CE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
t min.(mm)
l₁(mm)
d₂
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
d₄(mm)
h₂(mm)
Nennmaße
h₃(mm)
h₄(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften