Verstellbare Spannhebel, Spannschraube / mit Druckstift mm / / mm / silber

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24410.2173
24410.2183
24410.2353
24410.2363
24410.2393
24410.2443
24410.2473
24410.2483
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Nennmaße d₃
(mm)
h₄
(mm)
Gewicht
(g)

11.07 €

1 1 Arbeitstag 32M6451424.51.844d1=14 mm / d2=M6 / l1=32 mm / silber103542

11.19 €

1 1 Arbeitstag 40M6451424.51.844d1=14 mm / d2=M6 / l1=40 mm / silber103543

12.65 €

1 1 Arbeitstag 25M86218311.866.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=25 mm / silber13.54579

12.71 €

1 1 Arbeitstag 32M86218311.866.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=32 mm / silber13.54581

13.30 €

1 1 Arbeitstag 63M86218311.866.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=63 mm / silber13.54591

13.34 €

1 1 Arbeitstag 20M106218313.586.5d1=18 mm / d2=M10 / l1=20 mm / silber13.545130

13.63 €

1 1 Arbeitstag 40M106218313.586.5d1=18 mm / d2=M10 / l1=40 mm / silber13.545140

13.91 €

1 1 Arbeitstag 50M106218313.586.5d1=18 mm / d2=M10 / l1=50 mm / silber13.545145

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hebel Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte Struktur Innenteile Stahl. geschwärzt. Gütegrad 5.8 Für das fertige Bild 2
RoHS-konform Ja Abzweig Luft- und Raumfahrt h₃(mm) 3
Funktion anziehen|betätigen|befestigen|klemmen|kontakten|nachstellen Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support