Flachspannhebel / 24441.0□□□ / verstellbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24441.0005
24441.0010
24441.0015
24441.0025
24441.0050
24441.0060
24441.0065
24441.0150
24441.0160
24441.0165
24441.0450
24441.0455
24441.0460
24441.0470
24441.0475
24441.0480
24441.0490
24441.0495
24441.0500
24441.0510
24441.0515
24441.0525
24441.0535
24441.0540
24441.0545
24441.0555
24441.0560
24441.0565
24441.0570
24441.0850
24441.0855
24441.0860
24441.0865
24441.0870
24441.0875
24441.0880
24441.0885
24441.0890
24441.0895
24441.0900
24441.0905
24441.0910
24441.0915
24441.0925
24441.0930
24441.0935
24441.0940
24441.0945
24441.0950
24441.0955
24441.0960
24441.0965
24441.0970
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
t min.
(mm)
Hebel Abdeckkappe d₃ [H7]
(mm)
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
Für das fertige Bild h₁
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Nennmaße d₃
(mm)
h₃
(mm)
h₄
(mm)
Präferenzieller Ursprung Gewicht
(g)

13.51 €

1 1 Arbeitstag 14Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-120M812032129.5162d1=32 mm / d2=M8 / schwarz-2.541.5D186

13.51 €

1 1 Arbeitstag 14Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-120M1012032129.5162d1=32 mm / d2=M10 / schwarz-2.541.5D183

13.51 €

1 1 Arbeitstag 14Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-120M1212032129.5162d1=32 mm / d2=M12 / schwarz-2.541.5CE179

20.88 €

1 1 Arbeitstag 22Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-145M1614540142234d1=40 mm / d2=M16 / schwarz-456D373

13.51 €

1 1 Arbeitstag 14Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz8120-12032229.5162d1=32 mm / d3=8 mm / schwarz-2.541.5D188

20.88 €

1 1 Arbeitstag 22Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz12145-14540242234d1=40 mm / d3=12 mm / schwarz-456D387

20.88 €

1 1 Arbeitstag 22Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz16145-14540242234d1=40 mm / d3=16 mm / schwarz-456D389

13.51 €

1 1 Arbeitstag 14Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau8120-12032229.5162d1=32 mm / d3=8 mm / silber-2.541.5D188

20.88 €

1 1 Arbeitstag 22Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau12145-14540242234d1=40 mm / d3=12 mm / silber-456D387

20.88 €

1 1 Arbeitstag 22Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau16145-14540242234d1=40 mm / d3=16 mm / silber-456D389

15.71 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-20M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=20 mm / schwarz162.541.5D202

15.78 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-25M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=25 mm / schwarz162.541.5D204

16.00 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-32M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=32 mm / schwarz162.541.5D207

16.41 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-50M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=50 mm / schwarz162.541.5D216

16.70 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-63M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=63 mm / schwarz162.541.5D222

17.39 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-80M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=80 mm / schwarz162.541.5D231

15.78 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-25M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=25 mm / schwarz162.541.5D210

16.00 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-32M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=32 mm / schwarz162.541.5D215

16.11 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-40M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=40 mm / schwarz162.541.5D221

16.70 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-63M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=63 mm / schwarz162.541.5D236

17.39 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-80M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=80 mm / schwarz162.541.5D248

24.19 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-32M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=32 mm / schwarz23456D434

25.06 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-50M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=50 mm / schwarz23456D447

25.76 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-63M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=63 mm / schwarz23456D455

26.68 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-80M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=80 mm / schwarz23456D467

24.59 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-40M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=40 mm / schwarz23456D460

25.06 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-50M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=50 mm / schwarz23456D472

25.76 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-63M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=63 mm / schwarz23456D491

26.68 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte StrukturKunststoff. schwarz-80M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=80 mm / schwarz23456D513

15.71 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-20M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=20 mm / silber162.541.5D202

15.78 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-25M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=25 mm / silber162.541.5D204

16.00 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-32M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=32 mm / silber162.541.5D207

16.11 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-40M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=40 mm / silber162.541.5D211

16.41 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-50M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=50 mm / silber162.541.5D216

16.70 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-63M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=63 mm / silber162.541.5D222

17.39 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-80M1012032-29.5322d1=32 mm / d2=M10 / l1=80 mm / silber162.541.5D231

15.71 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-20M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=20 mm / silber162.541.5CE206

15.78 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-25M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=25 mm / silber162.541.5D210

16.00 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-32M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=32 mm / silber162.541.5D215

16.11 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-40M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=40 mm / silber162.541.5D221

16.41 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-50M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=50 mm / silber162.541.5D228

16.70 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-63M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=63 mm / silber162.541.5D236

17.39 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-80M1212032-29.5322d1=32 mm / d2=M12 / l1=80 mm / silber162.541.5D248

24.19 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-32M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=32 mm / silber23456D434

24.59 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-40M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=40 mm / silber23456D440

25.06 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-50M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=50 mm / silber23456D447

25.76 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-63M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=63 mm / silber23456D455

26.68 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-80M1214540-42404d1=40 mm / d2=M12 / l1=80 mm / silber23456D467

24.19 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-32M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=32 mm / silber23456D449

24.59 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-40M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=40 mm / silber23456D460

25.06 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-50M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=50 mm / silber23456D472

25.76 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-63M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=63 mm / silber23456D491

26.68 €

1 1 Arbeitstag -Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte StrukturKunststoff. hellgrau-80M1614540-42404d1=40 mm / d2=M16 / l1=80 mm / silber23456D513

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Innenteile Stahl. geschwärzt Maximale Temperatur(°C) 80 Funktion anziehen|betätigen|befestigen|klemmen|kontakten|nachstellen

Technischer Support