ELGES Schrägkugellager Gleitlager Wartungsbedürftig, Stahl/ Stahl, offen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0066541850000

Teilenummer
0066541850000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

110.37 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Grundkörper Stahl Statische Traglast radial(N) 239000 Tragzahl(kN) 47800
Zolltarif - Gewicht(kg) 0.135 Design Kugellager Neigungswinkel(°) 2.7
Tribologische Paarung Stahl/ Stahl Zolltarif - Gewicht pro 1 Form Zylindrisch
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Anzahl 84833080 Breite C (mm)(mm) 14
Toleranz, Breite B.(mm) -0.2 Breite B(mm) 14 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine
Toleranz, Durchmesser d1(mm) -0.012 Modellreihen GE.. Zoll / Metrik Metrisch
Durchmesser dk(mm) 42.5 Zolltarif - Herkunftsland DE Technisches Material Stahl
Wartung erforderlich Ja lichte Höhe Identifikator CN Durchmesser D.(mm) 47
Toleranz, Durchmesser D.(mm) -0.014 Toleranz, Höhe H (+ / -)(mm) 0.25 r (min.)(mm) 0.6
Axialer Bewegungsbereich s(mm) 1 Toleranz, Breite C.(mm) -0.2 Schultermaß Maß (d1)(mm) 31.4
r1 (min.)(mm) 0.3 Höhe H(mm) 15

Sie befinden sich auf der Seite für ELGES Schrägkugellager Gleitlager Wartungsbedürftig, Stahl/ Stahl, offen, die Teilenummer ist 0066541850000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0066541850000.

Technischer Support