• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Kurvenrollen ohne Innenring / 000053□□□, 00054□□□ / zylindrisch flach, ballig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0000536270000
0000536350000
0000536430000
0000536510000
0000536780000
0000540890000
0000540970000
0000541190000
0000541350000
0001627870000
0001639290000
0002640750000
0002640910000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Breite
(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)
Innenring Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Außenflächendesign Temperatur bis
(°C)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

-

1 5 Arbeitstage 301210Enthalten8,49,35500-1.3711.8Zylindrisch1400,051-

-

1 5 Arbeitstage 351215Enthalten9,110,93300-1.6411.8Zylindrisch1400,063-

-

1 5 Arbeitstage 471620Enthalten16,121,72400-3.0515.8Zylindrisch1400,152-

-

1 5 Arbeitstage 321212Enthalten910,34500-1.5311.8Zylindrisch1400,056-

-

1 5 Arbeitstage 401617Enthalten14,217,92800-2.5515.8Zylindrisch1400,113-

-

1 5 Arbeitstage 301010Keine8,49,310000R=5001.3711.8Kugelförmig1400,051STO10

-

1 5 Arbeitstage 321212Keine910,34500R=5001.5311.8Kugelförmig1400,056STO12

-

1 5 Arbeitstage 401617Keine14,217,92800R=5002.5515.8Kugelförmig1400,112STO17

-

1 5 Arbeitstage 521625Keine16,423,21800R=5003.315.8Kugelförmig1400,177STO25

-

1 5 Arbeitstage 19106Keine3,754,551000-0.659.8Zylindrisch1200,017-

-

1 5 Arbeitstage 19106Enthalten3,754,5510000R=5000.659.8Kugelförmig1200,017STO6-TV

-

1 5 Arbeitstage 24108Enthalten4,25,58000-0.789.8Zylindrisch1200,027-

-

1 5 Arbeitstage 24108Enthalten4,25,58000R=5000.789.8Kugelförmig1200,027STO8-TV

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Rolle Temperatur von(°C) -30 Form Zylindrisch
Anzahl Reihen 1 Markierungsabdeckung / Dichtung Keine Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja
Axiale Führung (ja / nein) Nein Schmiernippel (ja / nein) Nein Modellreihen STO..
Volle Nadel (ja / nein) Nein Rollenform Nadel Zolltarif - Herkunftsland DE
Genauigkeitsklasse PN Käfigmaterial Stahl Zolltarif - Gewichtseinheit kg
Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84824000

Technischer Support