Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0055917320000 |
0055976330000 |
0057418070000 |
0057462210000 |
0057466550000 |
0057508140000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Langgewindezapfen B2 (mm) | Maximale Breite B1 (mm) | Gesamtlänge B. (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Faden | Zolltarif - Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 16 | 12,6 | 23,1 | 1600 | 32,5 | 19,6 | 52 | 3.2 | 18 | M16x1,5 | 0,187 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 62 | 24 | 33,5 | 75 | 1100 | 49,5 | 30,6 | 80 | 11.2 | 29 | M24x1,5 | 0,792 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 8 | 5,4 | 8 | 3100 | 20 | 12,2 | 32 | 1.17 | 11 | M8 | 0,031 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 10 | 6,2 | 9,2 | 2600 | 23 | 13,2 | 36 | 1.21 | 12 | M10x1 | 0,046 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 26 | 10 | 7,3 | 11,5 | 2600 | 23 | 13,2 | 36 | 1.5 | 12 | M10x1 | 0,06 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 20 | 22,3 | 48 | 1300 | 40,5 | 25,6 | 66 | 6.7 | 24 | M20x1,5 | 0,497 |
Loading...
Design | Schließnase | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Verbesserter INA-Bereich | Temperatur von(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitiger axialer Gleitring | Exzentrisch (ja / nein) | Ja | Anzahl Reihen | 1 |
Innensechskant (ja / nein) | Ja | Markierungsabdeckung / Dichtung | PP | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja |
Axiale Führung (ja / nein) | Ja | Schmiernippel (ja / nein) | Ja | Modellreihen | KRV.. |
Volle Nadel (ja / nein) | Ja | Außenflächendesign | Kugelförmig | Rollenform | Nadel |
Zolltarif - Herkunftsland | DE | Temperatur bis(°C) | 100 | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Anzahl | 84824000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Langgewindezapfen B2(mm)
Maximale Breite B1(mm)
Gesamtlänge B.(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Faden
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften