Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollen-Außen-Ø D (Ø) | Breite (mm) | Stützrollen-Innen-Ø d (mm) | Tragzahl, dynamische Bewertung (kN) | Statische Tragzahl (N) (kN) | Zulässige Drehzahl (1/min) | Kennzeichnung der äußeren Oberfläche | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Breite C (mm) (mm) | Außenflächendesign | Zolltarif - Gewicht (kg) | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 19 | 15 | 12,6 | 23,1 | 1600 | Verbesserter INA-Bereich | 3.2 | 18 | Kugelförmig | 0,098 | NATV15-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 15 | 10 | 9,5 | 14,9 | 2100 | - | 2.05 | 14 | Zylindrisch | 0,062 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 15 | 10 | 9,5 | 14,9 | 2100 | Verbesserter INA-Bereich | 2.05 | 14 | Kugelförmig | 0,062 | NATV10-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 15 | 12 | 9,7 | 15,7 | 1800 | Verbesserter INA-Bereich | 2.17 | 14 | Kugelförmig | 0,067 | NATV12-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 15 | 12 | 9,7 | 15,7 | 180 | - | 2.17 | 14 | Zylindrisch | 0,067 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 21 | 17 | 10,9 | 15,8 | 2900 | - | 2.09 | 20 | Zylindrisch | 0,144 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | 21 | 17 | 14,7 | 26,5 | 1400 | Verbesserter INA-Bereich | 3.5 | 20 | Kugelförmig | 0,142 | NATV17-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 12 | 5 | 4,9 | 6,6 | 3800 | - | 0.95 | 11 | Zylindrisch | 0,014 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 12 | 5 | 4,9 | 6,6 | 3800 | Verbesserter INA-Bereich | 0.95 | 11 | Kugelförmig | 0,014 | NATV5-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 12 | 6 | 5,4 | 8 | 3100 | Verbesserter INA-Bereich | 1.17 | 11 | Kugelförmig | 0,021 | NATV6-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 12 | 6 | 5,4 | 8 | 3100 | - | 1.17 | 11 | Zylindrisch | 0,021 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 15 | 8 | 7,8 | 11,6 | 2500 | - | 1.59 | 14 | Zylindrisch | 0,039 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 15 | 8 | 7,8 | 11,6 | 2500 | Verbesserter INA-Bereich | 1.59 | 14 | Kugelförmig | 0,041 | NATV8-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 25 | 20 | 20,3 | 42 | 1300 | Verbesserter INA-Bereich | 5.9 | 24 | Kugelförmig | 0,24 | NATV20-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 47 | 25 | 20 | 20,3 | 42 | 1300 | - | 5.9 | 24 | Zylindrisch | 0,25 | - | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 52 | 25 | 25 | 20,2 | 44 | 1000 | Verbesserter INA-Bereich | 6.2 | 24 | Kugelförmig | 0,281 | NATV25-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 62 | 29 | 30 | 30 | 62 | 850 | Verbesserter INA-Bereich | 8.8 | 28 | Kugelförmig | 0,458 | NATV30-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 72 | 29 | 35 | 32,5 | 71 | 750 | Verbesserter INA-Bereich | 10.1 | 28 | Kugelförmig | 0,636 | NATV35-PP | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 80 | 32 | 40 | 40 | 88 | 650 | Verbesserter INA-Bereich | 13 | 30 | Kugelförmig | 0,817 | NATV40-PP |
Loading...
Innenring | Enthalten | Design | Rolle | Temperatur von(°C) | -30 |
---|---|---|---|---|---|
Form | Zylindrisch | Bezeichnung Abdeckung / Dichtung | Beidseitiger axialer Gleitring | Anzahl Reihen | 1 |
Markierungsabdeckung / Dichtung | PP | Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) | Ja | Axiale Führung (ja / nein) | Ja |
Schmiernippel (ja / nein) | Nein | Modellreihen | NATV.. | Volle Nadel (ja / nein) | Ja |
Rollenform | Nadel | Zolltarif - Herkunftsland | DE | Temperatur bis(°C) | 100 |
Genauigkeitsklasse | PN | Käfigmaterial | Keine | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg |
Zolltarif - Gewicht pro | 1 | Zolltarif - Anzahl | 84824000 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollen-Außen-Ø D(Ø)
Breite(mm)
Stützrollen-Innen-Ø d(mm)
Zulässige Drehzahl(1/min)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Breite C (mm)(mm)
Außenflächendesign
Zolltarif - Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften