INA Schließnase Follower ohne Exzenter und Käfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0055916190000
0055922910000
0055923210000
0055923480000
0055975870000
0057354400000
0057421290000
0057421960000
0057461400000
0057462050000
0057478720000
0057507410000
0057510980000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rollen-Außen-Ø D
(Ø)
Stützrollen-Innen-Ø d
(mm)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(kN)
Statische Tragzahl (N)
(kN)
Zulässige Drehzahl
(1/min)
Langgewindezapfen B2
(mm)
Kennzeichnung der äußeren Oberfläche Maximale Breite B1
(mm)
Bezeichnung Abdeckung / Dichtung Gesamtlänge B.
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Breite C (mm)
(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung Faden Temperatur bis
(°C)
Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

83.29 €

1 5 Arbeitstage 401810,915,8290036,5Verbesserter INA-Bereich21,6Beidseitiger axialer Gleitring582.0920PPM18x1,51000,249KRE40-PP

72.98 €

1 5 Arbeitstage 35169,714,3360032,5Verbesserter INA-Bereich19,6Beidseitiger axialer Gleitring521.8318PPM16x1,51000,177KRE35-PP

65.97 €

1 5 Arbeitstage 32127,19,2550025Verbesserter INA-Bereich15,2Beidseitiger axialer Gleitring401.2914PPM12x1,51000,099KRE32-PP

54.46 €

1 5 Arbeitstage 30126,88,6550025Verbesserter INA-Bereich15,2Beidseitiger axialer Gleitring401.2214PPM12x1,51000,09KRE30-PP

132.40 €

1 5 Arbeitstage 62242648190049,5Verbesserter INA-Bereich30,6Beidseitiger axialer Gleitring806.829PPM24x1,51000,788KRE62-PP

42.85 €

1 5 Arbeitstage 1663,153,351400016Verbesserter INA-Bereich12,2Beidseitiger axialer Gleitring280.4511PPM61000,019KRE16-PP

44.78 €

1 5 Arbeitstage 1983,541100020Verbesserter INA-Bereich12,2Beidseitiger axialer Gleitring320.511PPM81000,031KRE19-PP

76.55 €

1 5 Arbeitstage 35169,714,3360032,5R=50019,6Geteilte Dichtung521.8318StandardM16x1,51400,185-

47.55 €

1 5 Arbeitstage 22104,555,3800023R=50013,2Geteilte Dichtung360.7312StandardM10x11400,047-

47.91 €

1 5 Arbeitstage 22104,555,3800023Verbesserter INA-Bereich13,2Beidseitiger axialer Gleitring360.7312PPM10x11000,045KRE22-PP

49.97 €

1 5 Arbeitstage 26105,16,4800023Verbesserter INA-Bereich13,2Beidseitiger axialer Gleitring360.8412PPM10x11000,059KRE26-PP

101.98 €

1 5 Arbeitstage 522016,629240040,5Verbesserter INA-Bereich25,6Beidseitiger axialer Gleitring663.824PPM20x1,51000,49KRE52-PP

99.18 €

1 5 Arbeitstage 472015,426240040,5Verbesserter INA-Bereich25,6Beidseitiger axialer Gleitring663.424PPM20x1,51000,392KRE47-PP

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bauform Schließnase Temperatur von(°C) -30 Exzentrisch (ja / nein) Ja
Anzahl Reihen 1 Innensechskant (ja / nein) Ja Kann nachgeschmiert werden (ja / nein) Ja
Axiale Führung (ja / nein) Ja Schmiernippel (ja / nein) Ja Modellreihen KRE..
Volle Nadel (ja / nein) Nein Außenflächendesign Kugelförmig Rollenform Nadel
Zolltarif - Herkunftsland DE Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1
Zolltarif - Anzahl 84824000

Technischer Support