• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

HYDAC Druckschalter EDS 3300

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
908175
908176
908180
908363
908536
908828
908835
909354
909549
921985
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Betriebstemperatur
(Bar)
Geben Sie den Code ein Druckstufenstange Spannung V/Hz Elektrischer Anschluss Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Anschluss Dichtungsmaterial

-

1 5 Arbeitstage 48EDS 3346-3-0016-000-F116Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung)G1/4 A DIN 3852 (außen)FPM

729.23 €

1 auf Anfrage 48EDS 3348-5-0016-000-F116Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 5-polig2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert und 1 Analogausgang (Spannung)G1/4 A DIN 3852 (außen)FPM

-

1 5 Arbeitstage 18EDS 3348-5-06,0-000-F16Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 5-polig2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert und 1 Analogausgang (Spannung)G1/4 A DIN 3852 (außen)FPM

-

1 5 Arbeitstage 48EDS 3346-1-0016-000-F116DC - Spannung 9 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig1 SchaltausgangG1/4 A DIN 3852 (außen)FPM

-

1 5 Arbeitstage 30EDS 3348-5-0010-000-F110Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 5-polig2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert und 1 Analogausgang (Spannung)G1/4 A DIN 3852 (außen)FPM

-

1 5 Arbeitstage 30EDS 3396-1-0010-000-F110DC - Spannung 9 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig1 SchaltausgangForm des Loches DIN 3852-G1/4FPM

-

1 5 Arbeitstage 8EDS 3396-1-02,5-000-F12.5DC - Spannung 9 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig1 SchaltausgangForm des Loches DIN 3852-G1/4FPM

-

1 5 Arbeitstage 3EDS 3396-2-0001-000-F1 (-1..1bar)-DC - Spannung 9 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögertForm des Loches DIN 3852-G1/4FPM

-

1 5 Arbeitstage 30EDS 3346-3-0010-000-E110Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung)G1/4 A DIN 3852 (außen)EPDM

-

1 5 Arbeitstage 30EDS 3316-3-0010-000-E110Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung)G1/2 B DIN-EN 837 (außen)EPDM

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewicht(kg) 0.11 Zolltarifgewichtseinheit kg Typ EDS 3300
Zolltarifgewicht pro 1 Anzahl 90262020 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support