HYDAC Druckschalter EDS 3400

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
908000
908001
908129
908156
908159
908160
908161
908164
908165
908166
908168
908171
908735
909696
921115
922613
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximum Betriebstemperatur
(Bar)
Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Druckstufenstange Spannung V/Hz Elektrischer Anschluss Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert Anschluss

696.92 €

1 5 Arbeitstage 800EDS 3446-3-0400-0000.11400Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung)G1/4 A DIN 3852 (außen)

729.23 €

1 5 Arbeitstage 800EDS 3448-5-0400-0000.11400Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 5-polig2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert und 1 Analogausgang (Spannung)G1/4 A DIN 3852 (außen)

629.23 €

1 5 Arbeitstage 200EDS 3446-2-0100-0000.109100DC - Spannung 9 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögertG1/4 A DIN 3852 (außen)

580.00 €

1 5 Arbeitstage 80EDS 3446-1-0040-0000.10940DC - Spannung 9 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig1 SchaltausgangG1/4 A DIN 3852 (außen)

729.23 €

1 5 Arbeitstage 80EDS 3448-5-0040-0000.10940Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 5-polig2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert und 1 Analogausgang (Spannung)G1/4 A DIN 3852 (außen)

580.00 €

1 5 Arbeitstage 200EDS 3446-1-0100-0000.11100DC - Spannung 9 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig1 SchaltausgangG1/4 A DIN 3852 (außen)

696.92 €

1 5 Arbeitstage 200EDS 3446-3-0100-0000.11100Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung)G1/4 A DIN 3852 (außen)

629.23 €

1 5 Arbeitstage 500EDS 3446-2-0250-0000.21250DC - Spannung 9 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögertG1/4 A DIN 3852 (außen)

696.92 €

1 85 Arbeitstage 500EDS 3446-3-0250-0000.11250Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung)G1/4 A DIN 3852 (außen)

729.23 €

1 5 Arbeitstage 500EDS 3448-5-0250-0000.11250Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 5-polig2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögert und 1 Analogausgang (Spannung)G1/4 A DIN 3852 (außen)

629.23 €

1 5 Arbeitstage 800EDS 3446-2-0400-0000.11400DC - Spannung 9 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögertG1/4 A DIN 3852 (außen)

696.92 €

1 5 Arbeitstage 1000EDS 3446-3-0600-0000.11600Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung)G1/4 A DIN 3852 (außen)

629.23 €

1 5 Arbeitstage 500EDS 3496-2-0250-0000250DC - Spannung 9 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögertForm des Loches DIN 3852-G1/4

696.92 €

1 5 Arbeitstage 500EDS 3496-3-0250-0000.11250Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung)Form des Loches DIN 3852-G1/4

816.92 €

1 5 Arbeitstage 200EDS 34Z6-3-0100-G01-0000.11100Spannung von 18 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig1 Schaltausgang und 1 Analogausgang (Spannung)Z-G1/2 A, DIN 3852

428.82 €

1 5 Arbeitstage 200EDS 34Z6-2-0100-G01-0000.11100DC - Spannung 9 bis 35 VGerätestecker M12 × 1, 4-polig2 Ausgang umschaltbar verzögert/unverzögertZ-G1/2 A, DIN 3852

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Typ EDS 3400 Zolltarifgewicht pro 1
Anzahl 90262020 Herkunftsland des Zolltarifs DE Dichtungsmaterial FPM

Technischer Support