INA - Stehgerät mit langer Basis, Gusseisen, Loslager, Nut am Innenring, P - Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0008487000000
0008487270000
0008487350000
0008487430000
0008487780000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
Tragzahl - dynamische
(N)
Tragzah - statisch
(N)
Gehäuse Zolltarifgewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
Einheit Code S1
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Code Schutzkappe B
(mm)
Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
Herkunftsland des Zolltarifs Produktcode

51.55 €

1 5 Arbeitstage 301950011300-1,1182429GLE30-KRR-B2732,514221582582GG.ASE06-NKASK0636,522SK-

-

1 5 Arbeitstage 403250019800-1,7999492GLE40-KRR-B25,532,514261793099GG.ASE/AK08-NKASK0842,926SK-

80.28 €

1 5 Arbeitstage 453250020400ASE092,1310754GLE45-KRR-B30,235182919232107GG.ASE09-42,929DERASEL45-XL

91.89 €

1 5 Arbeitstage 503500023200-2,6115572GLE50-KRR-B37,352182320034115GG.ASE10-NKASK1049,223SK-

160.02 €

1 5 Arbeitstage 605200036000-4,43140699GLE60-KRR-B--34,52824042140GG.ASE12-NKASK1261,928DE-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84832000
Methode zum Befestigen Schlüsselnut Anzahl der Befestigungslöcher 2 Zolltarifgewichtseinheit kg
Lochform zylindrisch Gerätematerial Gusseisen Modell zylindrisch
Modellreihen RASEL.. Faden M6 Form des Loches Q M6
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1

Technischer Support