Wellenmuttern / KMT / Nutform / Feingewinde / metrisch / Rechtsgewinde / M10-M200 / Gewindestiftklemmung schräg

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KMT 0
KMT 1
KMT 2
KMT 3
KMT 4
KMT 5
KMT 6
KMT 7
KMT 8
KMT 9
KMT 10
KMT 11
KMT 12
KMT 13
KMT 14
KMT 15
KMT 16
KMT 17
KMT 18
KMT 19
KMT 20
KMT 22
KMT 24
KMT 26
KMT 28
KMT 30
KMT 32
KMT 34
KMT 36
KMT 38
KMT 40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schultermaß d3
(mm)
Gewicht
(kg)
Tiefe t
(mm)
Schultermaß Maß (d1)
(mm)
Gewindestift Breite Statische axiale Belastung
(kN)
Nutbreite a
(mm)
Schultermaß d4
(mm)
Anzugsmoment
(Nm)
Durchmesser M.
(mm)
Breite B
(mm)
Geeigneter Schraubenschlüssel Faden Durchmesser D.
(mm)

67.48 €

1 5 Arbeitstage 230.044221M5354114.52414HN2/3M10x0.7528

67.65 €

1 5 Arbeitstage 250.05223M5404134.52714HN3M12x130

75.25 €

1 5 Arbeitstage 280.065226M5604164.53016HN4M15x133

50.74 €

1 5 Arbeitstage 330.094229M68051883418HN4M17x137

51.91 €

1 5 Arbeitstage 350.107232M69052183618HN5M20x140

53.11 €

1 5 Arbeitstage 390.131236M613052684120HN5M25x1.544

54.42 €

1 6 Arbeitstage 440.153241M616053284620HN6M30x1.549

57.05 €

1 5 Arbeitstage 490.185246M619053885022HN7M35x1,554

60.34 €

1 5 Arbeitstage 590.2792.554M8210642186022HN8/9M40x1.565

63.62 €

1 5 Arbeitstage 640.3462.560M8240648186522HN9/10M45x1,570

77.32 €

1 5 Arbeitstage 680.383364M8300752187025HN10/11M50x1,575

89.05 €

1 5 Arbeitstage 780.523374M8340758188025HN12/13M55x285

93.66 €

1 5 Arbeitstage 820.5853.578M8380862188526HN13M60x290

102.85 €

1 5 Arbeitstage 870.6863.583M8460868189028HN14M65x295

113.89 €

1 5 Arbeitstage 920.723.588M8490872189528HN15M70x2100

116.66 €

1 5 Arbeitstage 970.7563.593M85208771810028HN15/16M75x2105

129.08 €

1 5 Arbeitstage 1000.913.598M862088318-32HN16/17M80x2110

155.71 €

1 5 Arbeitstage 1101.174107M10650108835-32HN17/18M85x2120

169.09 €

1 5 Arbeitstage 1151.2164112M10680109335-32HN18/19M90x2125

192.88 €

1 5 Arbeitstage 1201.2394117M10710109835-32HN19/20M95x2130

185.42 €

1 5 Arbeitstage 1251.3734122M107401010335-32HN20M100x2135

209.03 €

1 5 Arbeitstage 1341.4784132M108001011235-32HN22M110x2145

223.77 €

1 43 Arbeitstage 1441.5844142M108601012235-32TMFN23-30M120x2155

283.86 €

1 5 Arbeitstage 1541.75152M109201213235-32TMFN23-30M130x2165

324.14 €

1 94 Arbeitstage 1641.786162M109801414235-32TMFN23-30M140x2175

341.46 €

1 19 Arbeitstage 1741.8546172M101.0401415235-32TMFN23-30M150x2185

396.85 €

1 5 Arbeitstage 1842.0866182M101.1001416235-32TMFN30-40M160x3195

416.46 €

1 5 Arbeitstage 1922.186192M101.1601417235-32TMFN30-40M170x3205

441.82 €

1 5 Arbeitstage 2042.3637202M101.2201618235-32TMFN30-40M180x3215

511.37 €

1 5 Arbeitstage 2142.47212M101.2801619235-32TMFN30-40M190x3225

527.20 €

1 5 Arbeitstage 2242.638222M101.3401820235-32TMFN30-40M200x3235

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design Wellenmutter Inklusive Schraube ja / nein Ja Gewicht pro 1
Gewichtseinheit kg Anzahl 73181660 Anzahl Nuten 4
Modellreihen KMT.. Niedriges Design ja / nein Nein Herkunftsland DE
Technisches Material Stahl Gewindebohrung ja / nein Ja

Technischer Support