SKF Lagerböcke, Gusseisen, lange Basis, Modell SY / SYJ

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SY 503 M
SY 504 M
SY 505 M
SY 506 M
SY 507 M
SY 508 M
SY 509 M
SY 510 M
SY 511 M
SY 512 M
SY 513 M
SYJ 511
SYJ 514
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewicht
(kg)
Höhe H
(mm)
Mittellochabstand J.
(mm)
H2
(mm)
Breite A
(mm)
N1
(mm)
Länge L
(mm)
A1
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
Modellreihen Breite/ Durchmesser des Form des Loches N
(mm)
G
(mm)
Durchmesser der Welle maximal
(mm)
Durchmesser der Welle min.
(mm)

13.92 €

1 5 Arbeitstage 0.365797143211.51271830.2SY..M20.5101712

14.29 €

1 5 Arbeitstage 0.42464.597143211.51272133.3SY..M20.5102019.05

14.89 €

1 5 Arbeitstage 0.55570102163611.51302236.5SY..M19.51025.425

16.09 €

1 5 Arbeitstage 0.77882117.51740141522542.9SY..M23.5123030

17.63 €

1 5 Arbeitstage 1.055931261945141602747.6SY..M21123531.75

19.12 €

1 5 Arbeitstage 1.1999135.51948141753049.2SY..M24.5124038.1

22.78 €

1 5 Arbeitstage 1.439107143.52148141873254SY..M22.5124544.45

28.05 €

1 5 Arbeitstage 1.8981141572254182033457.2SY..M26165050

37.46 €

1 5 Arbeitstage 2.537126171.52460182194063.5SY..M27.5165550.8

44.03 €

1 5 Arbeitstage 2.913137.5190.526.560182404269.9SY..M29.5166060

61.40 €

1 5 Arbeitstage 3.8261502032965222584476.2SY..M35206563.5

43.26 €

1 5 Arbeitstage 2.478126171.52460202194063.5SYJ..28.5165550.8

102.29 €

1 5 Arbeitstage 4.099155.52102772252664679.4SYJ..30207070

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung - Lagereinheit Stehlager Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84839020
Anzahl der Befestigungslöcher 2 Gewichtseinheit kg Modell Halbkreisförmig mit langer Basis
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Gewicht pro 1 Herkunftsland DE

Technischer Support