FAG Drei-Schrauben-Vierkant-Flanschgerät, Grauguss, dreieckig, wellenförmig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0191673260000
0384387200000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[d] Durchmesser - Wellenbohrung
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Breite A
(mm)
Länge L
(mm)
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1
(mm)
geeignete Lager Lagersitz da
(mm)
Lager, Festring, Form Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz ba
(mm)
Teilkreis J.
(mm)
Produktcode

250.95 €

1 5 Arbeitstage 601985,22575219751213-K-TVH-C3|20213-K-TVP-C31201213-K-TVH-C3; H213; 1xFE120/2; 1x8X6,5X230|20213-K-TVP-C3; H213; 1xFE120/2; 1x8X6,5X23024190F513-A-L

196.74 €

1 5 Arbeitstage 501704,271190651211-K-TVH-C3|20211-K-TVP-C31001211-K-TVH-C3; H211; 1xFE100/2; 1x8X6,5X200|20211-K-TVP-C3; H211; 1xFE100/2; 1x8X6,5X20023170F511-A-L

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen Anzahl Waren 84833032 Bau Quadratische Flansch
Anzahl der Befestigungslöcher 3 Zolltarifgewichtseinheit kg Lochform verjüngt
A1(mm) 16 Gerätematerial (Details) Gusseisen Modell dreieckig
g3(mm) 6 Schraubengröße für Befestigungsloch G. M12 Modellreihen F5..A-L
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Form Wellenende

Technischer Support