FAG Vierlochflanschgerät, Grauguss, quadratisch, durchgehende Welle

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0383830630000

Teilenummer
0383830630000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

322.20 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) 70 Werkstoff - Lagergehäuse Gusseisen [H] Höhe - Montage(mm) 196
Anzahl Waren 84833032 Bau Quadratische Flansch Anzahl der Befestigungslöcher 4
Zolltarifgewicht(kg) 10 Zolltarifgewichtseinheit kg Breite A(mm) 110
Lochform verjüngt Länge L(mm) 196 A1(mm) 25
Höhe des Steges zur Wellenmitte H1/L1(mm) 98 geeignete Lager 1216-K-TVH-C3|20216-K-TVP-C3|2216-K-TVH-C3|22216-E1-K Gerätematerial (Details) Gusseisen
Modell Platz Schraubengröße für Befestigungsloch G. M16 Modellreihen F..B-L
Nachschmierung möglich ja / nein Ja Zolltarifgewicht pro 1 Lagersitz da(mm) 140
Herkunftsland des Zolltarifs DE Lager, Festring, Form 1216-K-TVH-C3; H216; 2xFRM140/8,5; 2x9X7,5X270|20216-K-TVP-C3; H216; 2xFRM140/8,5; 2x9X7,5X270|2216-K-TVH-C3; H316; 1xFRM140/10; 2x9X7,5X270|22216-E1-K; H316; 1xFRM140/10; 2x9X7,5X270 Abstand zwischen Gehäuse-Unterteil und Lagersitz ba(mm) 32
Form durchgehende Welle Teilkreis J.(mm) 215 Produktcode F516-B-L

Sie befinden sich auf der Seite für FAG Vierlochflanschgerät, Grauguss, quadratisch, durchgehende Welle, die Teilenummer ist 0383830630000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0383830630000.

Technischer Support