HYDAC-Verstopfungsanzeige VRD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

301108

Teilenummer
301108
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

98.46 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Design der Verstopfungsanzeige E Zolltarifgewicht(kg) 0.141 Zolltarifgewichtseinheit kg
Betriebsdruck (bar) 7 maximaler Betriebsdruck (bar) 10 Art der Verbindung AG
Typ VRD Anschlussgröße G1/8 Anzahl 90262040
Standarddruckeinstellung der Verstopfungsanzeige (bar) 2 Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE
Dichtungsmaterial NBR

Sie befinden sich auf der Seite für HYDAC-Verstopfungsanzeige VRD, die Teilenummer ist 301108.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 301108.

Technischer Support