HYDAC-Verstopfungsanzeige VR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1260836
303757
304521
304522
306822
306823
306827
306828
306829
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Design der Verstopfungsanzeige Zolltarifgewicht
(kg)
Betriebsdruck (bar) maximaler Betriebsdruck (bar) Anschlussgröße Anzahl Standarddruckeinstellung der Verstopfungsanzeige (bar)

175.38 €

1 5 Arbeitstage F0.138-40G1/2902680805

316.92 €

1 5 Arbeitstage C0.187-40G1/2902680805

630.77 €

1 5 Arbeitstage LE0.145-7G1/2902680802

689.23 €

1 5 Arbeitstage LZ0.189-7G1/2902680802

141.23 €

1 5 Arbeitstage B0.042-7G1/2902680802

316.92 €

1 5 Arbeitstage C0.187-40G1/2902680802

64.00 €

1 5 Arbeitstage E0.125710G1/8902620402

64.00 €

1 5 Arbeitstage E0.121710G1/8902620402

117.54 €

1 5 Arbeitstage F0.138-40G1/2902680802

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Art der Verbindung AG Typ VR
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support