Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
3070285 |
3112276 |
3112298 |
3112301 |
3112302 |
3112303 |
3112305 |
3112306 |
3112307 |
3112309 |
3128796 |
3182590 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zolltarifgewicht (kg) | Lochabstand | Gewinde der Schraube mit Form des Loches | Schaltfunktion | Verbindungsstück | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.207 | 127 | M12 | O | 3-polig | ||
226.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.25 | 127 | M12 | C | 3-polig | ||
335.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.25 | 127 | M12 | W | 4-polig | ||
347.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 | 176 | M12 | W | 4-polig | ||
256.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.303 | 254 | M12 | O | 3-polig | ||
256.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.253 | 254 | M12 | C | 3-polig | ||
366.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.3 | 254 | M12 | W | 4-polig | ||
307.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.35 | 381 | M12 | O | 3-polig | ||
307.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.35 | 381 | M12 | C | 3-polig | ||
444.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0.35 | 381 | M12 | W | 4-polig | ||
226.15 € | 1 | 5 Arbeitstage | 0 | 127 | M10 | C | 3-polig | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 0.35 | 381 | M12 | O | 4-polig |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | FSK | Zusätzliche Wärmefunktion | ohne |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1 | Anzahl | 90261081 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Dichtungsmaterial | FKM (ehemals FPM) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zolltarifgewicht(kg)
Lochabstand
Gewinde der Schraube mit Form des Loches
Schaltfunktion
Verbindungsstück
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften