Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 2 - 10 mm / [Oberflächenbehandlung]
Diese SEEGER-ORBIS Klemmscheiben für Wellen haben die Aufgabe, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Der verwendete Werkstoff ist Federstahl, was erheblich Federstahl ist. Folgende Größen sind bei den Klemmscheiben verfügbar: 2 - 10 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KS2.5-BLS |
KS3-BLS |
KS4-BLS |
KS5-BLS |
KS6-BLS |
KS7-BLS |
KS8-BLS |
KS10-BLY |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Haltekraft N. (N) | Verzahnung | Dicke s (mm) | Außendurchmesser d4 (mm) | Durchmesser d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 200 | 5 Arbeitstage | 2.5 | 0.11 | 700 | 3 | 0.3 | 8.25 | 2.3 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 3 | 0.222 | 1200 | 3 | 0.4 | 10 | 2.8 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 4 | 0.385 | 1300 | 4 | 0.5 | 13 | 3.75 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 5 | 0.59 | 1500 | 5 | 0.5 | 15 | 4.75 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 6 | 0.824 | 1800 | 6 | 0.6 | 16.5 | 5.75 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 7 | 0.958 | 2000 | 6 | 0.6 | 18 | 6.75 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 8 | 1.26 | 3000 | 6 | 0.7 | 19.5 | 7.75 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 10 | 1.77 | 4000 | 6 | 0.8 | 22 | 9.75 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | KS | Zolltarifgewicht pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser der Welle d1(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Haltekraft N.(N)
Verzahnung
Dicke s(mm)
Außendurchmesser d4(mm)
Durchmesser d3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften