Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 24 - 100 mm / [Oberflächenbehandlung]
SEEGER-ORBIS bietet Seeger Ringe, die vermeiden, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung verhesentlich bewegen oder lösen. Dank des Werkstoffes, Federstahl, sind diese besonders Federstahl. Die Seeger Ringe sind in diesen Durchmessern erhältlich: 24 - 100 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JS24-BLC |
JS30-BLS |
JS32-BLS |
JS35-BLS |
JS40-S |
JS42-S |
JS45-S |
JS47-S |
JS50-S |
JS52-S |
JS55-S |
JS60-S |
JS62-S |
JS65-S |
JS68-S |
JS75-S |
JS80-S |
JS85-S |
JS90-S |
JS100-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe t (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Dicke s (mm) | Ebene maximal (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.6 | 25.9 | 3 | 1.912 | 1.6 | +0.42 -0.21 | 25.2 | 2 | 1.8 | 1.5 | 4.9 | -0.06 | 24 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 0.7 | 32.1 | 3.3 | 2.6 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 31.4 | 2 | 2.1 | 1.5 | 5.5 | -0.06 | 30 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 0.85 | 34.4 | 3.4 | 2.8 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 33.7 | 2 | 2.6 | 1.5 | 5.7 | -0.06 | 32 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1 | 37.8 | 3.8 | 4.46 | 1.85 | +0.50 -0.25 | 37 | 2.5 | 3 | 1.75 | 6 | -0.06 | 35 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.25 | 43.5 | 3.9 | 5.5 | 2.15 | +0.90 -0.39 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | 2 | 6.5 | -0.07 | 40 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.25 | 45.5 | 4.1 | 5.8 | 2.15 | +0.90 -0.39 | 44.5 | 2.5 | 3.8 | 2 | 6.7 | -0.07 | 42 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.25 | 48.5 | 4.3 | 6.826 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 47.5 | 2.5 | 3.8 | 2 | 7 | -0.07 | 45 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.25 | 50.5 | 4.4 | 7.1 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 49.5 | 2.5 | 3.8 | 2 | 7.2 | -0.07 | 47 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 54.2 | 4.6 | 10.4 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 53 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | -0.07 | 50 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 56.2 | 4.7 | 11.18 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 55 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 7.7 | -0.07 | 52 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 59.2 | 5 | 12.2 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 58 | 2.5 | 4.5 | 2.5 | 8 | -0.07 | 55 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 64.2 | 5.4 | 16.8 | 3.15 | +1.10 -0.46 | 63 | 2.5 | 4.5 | 3 | 8.5 | -0.08 | 60 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 66.2 | 5.5 | 17.32 | 3.15 | +1.10 -0.46 | 65 | 2.5 | 4.5 | 3 | 8.6 | -0.08 | 62 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 69.2 | 5.8 | 19.924 | 3.15 | +1.10 -0.46 | 68 | 3 | 4.5 | 3 | 8.7 | -0.08 | 65 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 72.5 | 6.1 | 19 | 3.15 | +1.10 -0.46 | 71 | 3 | 4.5 | 3 | 8.8 | -0.08 | 68 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 79.5 | 6.6 | 26.3 | 3.15 | +1.10 -0.46 | 78 | 3 | 4.5 | 3 | 9.3 | -0.08 | 75 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 1.75 | 85.5 | 7 | 41.392 | 4.15 | +1.30 -0.54 | 83.5 | 3 | 5.3 | 4 | 9.5 | -0.1 | 80 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 1.75 | 90.5 | 7.2 | 44.12 | 4.15 | +1.30 -0.54 | 88.5 | 3.5 | 5.3 | 4 | 9.7 | -0.1 | 85 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 1.75 | 95.5 | 7.6 | 48.667 | 4.15 | +1.30 -0.54 | 93.5 | 3.5 | 5.3 | 4 | 10 | -0.1 | 90 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 1.75 | 105.5 | 8.4 | 60.369 | 4.15 | +1.30 -0.54 | 103.5 | 3.5 | 5.3 | 4 | 10.5 | -0.1 | 100 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 472 | Typ | JS |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1000 | Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe t(mm)
Außendurchmesser d3(mm)
Breite b ca.(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser d3 Toleranz
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser der Befestigungslöcher(mm)
Länge n(mm)
Dicke s(mm)
Ebene maximal(mm)
Dicke s Toleranz(mm)
Durchmesser d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften