Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 16 - 110 mm / [Oberflächenbehandlung]
Die Seeger Ringe von SEEGER-ORBIS dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Dank des Werkstoffes, Federstahl, sind diese besonders Federstahl. Die Seeger Ringe sind in diesen Durchmessern erhältlich: 16 - 110 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
JK16-BLS |
JK18-BLS |
JK19-BLS |
JK20-BLS |
JK24-BLS |
JK25-BLS |
JK30-BLS |
JK32-BLS |
JK34-BLS |
JK35-BLI |
JK36-BLS |
JK38-BLS |
JK40-S |
JK42-S |
JK45-S |
JK47-S |
JK52-S |
JK62-S |
JK72-S |
JK80-S |
JK90-S |
JK100-S |
JK110-WAS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe t (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser der Befestigungslöcher (mm) | Länge n (mm) | Dicke s (mm) | Höhe höchstens (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | Durchmesser d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.4 | 17.3 | 2.1 | 0.67 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 16.8 | 1.7 | 1.2 | 1 | 3.4 | -0.06 | 16 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 19.5 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 19 | 2 | 1.5 | 1 | 4.1 | -0.06 | 18 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 20.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 20 | 2 | 1.5 | 1 | 3.8 | -0.06 | 19 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.5 | 21.5 | 2.4 | 0.98 | 1.1 | +0.42 -0.13 | 21 | 2 | 1.5 | 1 | 3.9 | -0.06 | 20 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.6 | 25.9 | 2.6 | 1.6 | 1.3 | +0.42 -0.21 | 25.2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 4.2 | -0.06 | 24 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 0.6 | 26.9 | 2.8 | 1.67 | 1.3 | +0.42 -0.21 | 26.2 | 2 | 1.8 | 1.2 | 4.4 | -0.06 | 25 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 0.7 | 32.1 | 3.2 | 2.35 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 31.4 | 2 | 2.1 | 1.2 | 4.9 | -0.06 | 30 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 0.85 | 34.4 | 3.3 | 2.66 | 1.3 | +0.50 -0.25 | 33.7 | 2.5 | 2.5 | 1.2 | 5.1 | -0.06 | 32 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 0.85 | 36.5 | 3.4 | 3.56 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 35.7 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 5.3 | -0.06 | 34 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1 | 37.8 | 3.6 | 3.75 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 37 | 2.5 | 3 | 1.5 | 5.5 | -0.06 | 35 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1 | 38.8 | 3.6 | 3.51 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 38 | 2.5 | 3 | 1.5 | 5.6 | -0.06 | 36 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1 | 40.8 | 3.8 | 4.504 | 1.6 | +0.50 -0.25 | 40 | 2.5 | 3 | 1.5 | 6.1 | -0.06 | 38 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.25 | 43.5 | 4 | 5.62 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 42.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 40 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.25 | 45.5 | 4.1 | 5.725 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 44.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 42 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.25 | 48.5 | 4.3 | 6.6 | 1.85 | +0.90 -0.39 | 47.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 45 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.25 | 50.5 | 4.5 | 6.8 | 1.85 | +1.10 -0.46 | 49.5 | 2.5 | 3.8 | 1.75 | 7.2 | -0.06 | 47 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 56.2 | 4.7 | 9.23 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 55 | 2.5 | 4.5 | 2 | 8.2 | -0.07 | 52 | ||
- | 50 | 18 Arbeitstage | 1.5 | 66.2 | 5.6 | 13.937 | 2.15 | +1.10 -0.46 | 65 | 2.5 | 4.5 | 2 | 8.2 | -0.07 | 62 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 1.5 | 76.5 | 6.4 | 25.184 | 2.65 | +1.10 -0.46 | 75 | 3 | 4.5 | 2.5 | 10.2 | -0.07 | 72 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 1.75 | 85.5 | 7 | 29.653 | 2.65 | +1.30 -0.54 | 83.5 | 3 | 5.3 | 2.5 | 10.2 | -0.07 | 80 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 1.75 | 95.5 | 7.7 | 44.956 | 3.15 | +1.30 -0.54 | 93.5 | 3.5 | 5.3 | 3 | 12.2 | -0.08 | 90 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 1.75 | 105.5 | 8.5 | 50.12 | 3.15 | +1.30 -0.54 | 103.5 | 3.5 | 5.3 | 3 | 12.2 | -0.08 | 100 | ||
- | 10 | 5 Arbeitstage | 2 | 117 | 9 | 84.32 | 4.15 | +1.30 -0.54 | 114 | 3.5 | 6 | 4 | 12.2 | -0.1 | 110 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 984 | Typ | JK |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1000 | Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe t(mm)
Außendurchmesser d3(mm)
Breite b ca.(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser d3 Toleranz
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser der Befestigungslöcher(mm)
Länge n(mm)
Dicke s(mm)
Höhe höchstens(mm)
Dicke s Toleranz(mm)
Durchmesser d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften