Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 4 - 370 mm / [Oberflächenbehandlung]
SEEGER-ORBIS bietet Seeger Ringe, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung verhesentlich bewegen oder lösen. Dank des Werkstoffes, Federstahl, sind diese besonders Federstahl. Der Nenndurchmesser dieser Seeger Ringe hat folgende Maße: 4 - 370 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Breite b ca. (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Dicke s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 50 | 5 Arbeitstage | 38 | 36.2 | 2.3 | 2.9 | 1.6 | 36.8 | 1.5 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 4 | 3.7 | 0.8 | 0.02 | 0.6 | 3.8 | 0.5 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 5 | 4.7 | 1 | 0.05 | 0.6 | 4.8 | 0.5 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 6 | 5.6 | 1.1 | 0.1 | 0.8 | 5.7 | 0.7 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 7 | 6.5 | 1.2 | 0.13 | 0.8 | 6.7 | 0.7 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 9 | 8.4 | 1.3 | 0.24 | 1.1 | 8.6 | 1 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 10 | 9.4 | 1.3 | 0.279 | 1.1 | 9.6 | 1 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 11 | 10.2 | 1.3 | 0.29 | 1.1 | 10.5 | 1 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 12 | 11.2 | 1.3 | 0.33 | 1.1 | 11.5 | 1 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 13 | 12.2 | 1.3 | 0.36 | 1.1 | 12.5 | 1 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 14 | 13.1 | 1.5 | 0.53 | 1.3 | 13.5 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 15 | 14 | 1.75 | 0.66 | 1.3 | 14.4 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 16 | 15 | 1.75 | 0.722 | 1.3 | 15.4 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 17 | 16 | 1.75 | 0.807 | 1.3 | 16.4 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 18 | 17 | 1.75 | 0.86 | 1.3 | 17.4 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 19 | 17.9 | 1.75 | 0.91 | 1.3 | 18.4 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 20 | 18.7 | 1.75 | 0.956 | 1.3 | 19.2 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 21 | 19.7 | 1.75 | 1 | 1.3 | 20.2 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 22 | 20.7 | 1.75 | 1.072 | 1.3 | 21.2 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 24 | 22.5 | 1.75 | 1.2 | 1.3 | 23 | 1.2 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 25 | 23.5 | 1.75 | 1.214 | 1.3 | 24 | 1.2 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 26 | 24.5 | 1.75 | 1.234 | 1.3 | 25 | 1.2 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 27 | 25.5 | 2.3 | 2 | 1.6 | 26 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 28 | 26.5 | 2.3 | 2.23 | 1.6 | 27 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 30 | 28.5 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 29 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 32 | 30.2 | 2.3 | 2.625 | 1.6 | 30.8 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 35 | 33.2 | 2.3 | 2.7 | 1.6 | 33.8 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 37 | 35.2 | 2.3 | 2.77 | 1.6 | 35.8 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 40 | 37.8 | 2.3 | 3.12 | 1.6 | 38.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 42 | 39.8 | 2.3 | 3.21 | 1.6 | 40.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 43 | 40.8 | 2.3 | 3.25 | 1.6 | 41.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 45 | 42.8 | 2.3 | 3.45 | 1.6 | 43.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 47 | 44.8 | 2.3 | 3.48 | 1.6 | 45.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 48 | 45.8 | 2.3 | 3.6 | 1.6 | 46.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 50 | 47.8 | 2.3 | 3.71 | 1.6 | 48.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 52 | 49.8 | 2.3 | 3.94 | 1.6 | 50.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 55 | 52.6 | 2.3 | 4.18 | 1.6 | 53.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 58 | 55.6 | 2.3 | 4.345 | 1.6 | 56.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 60 | 57.6 | 2.3 | 4.63 | 1.6 | 58.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 63 | 60.6 | 2.3 | 4.9 | 1.6 | 61.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 65 | 62.6 | 2.3 | 5.06 | 1.6 | 63.5 | 1.5 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 70 | 67.4 | 2.8 | 8.8 | 2.2 | 68.2 | 2 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 72 | 69.4 | 2.8 | 9.26 | 2.2 | 70.2 | 2 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 75 | 72.4 | 2.8 | 9.59 | 2.2 | 73.2 | 2 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 80 | 77.4 | 2.8 | 9.9 | 2.2 | 78.2 | 2 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 85 | 82 | 3.4 | 16 | 2.7 | 83 | 2.5 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 90 | 87 | 3.4 | 17.5 | 2.7 | 88 | 2.5 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 95 | 92 | 3.4 | 18.2 | 2.7 | 93 | 2.5 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 100 | 97 | 3.4 | 19.43 | 2.7 | 98 | 2.5 | ||
- | 10 | 5 Arbeitstage | 110 | 106.6 | 3.4 | 21.86 | 2.7 | 107.7 | 2.5 | ||
- | 10 | 5 Arbeitstage | 115 | 111.6 | 3.4 | 22.3 | 2.7 | 112.7 | 2.5 | ||
- | 10 | 5 Arbeitstage | 120 | 116.5 | 3.4 | 23.52 | 2.7 | 117.7 | 2.5 | ||
- | 10 | 5 Arbeitstage | 140 | 136 | 4 | 32.3 | 2.7 | 137.4 | 2.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 155.8 | 4 | 36.6 | 2.7 | 157.4 | 2.5 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 180 | 175.2 | 5 | 64.44 | 3.2 | 177 | 3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 200 | 196 | 5 | 68.4 | 3.2 | 197 | 3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 220 | 214.8 | 5 | 78.32 | 3.2 | 217 | 3 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 260 | 252.4 | 7.5 | 179 | 4.2 | 255 | 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 280 | 272.2 | 7.5 | 198.7 | 4.2 | 275 | 4 | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 292.1 | 7.5 | 214.2 | 4.2 | 295 | 4 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | SW | Zolltarifgewicht pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser der Welle d1(mm)
Außendurchmesser d3(mm)
Breite b ca.(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser d2(mm)
Dicke s(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften