Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 4 - 85 mm / [Oberflächenbehandlung]
Die Seeger Ringe von SEEGER-ORBIS erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu stabilisieren. Der ausgewählte Werkstoff ist Federstahl, was erheblich Federstahl ist. Der Nenndurchmesser dieser Seeger Ringe hat folgende Maße: 4 - 85 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Durchmesser der Welle d1 (mm) | Ringöffnungsmaß e ca. (mm) | Drahtdurchmesser d7 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Radius r (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser d3 Toleranz | Durchmesser d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 Arbeitstage | 4 | 1 | 0.8 | 0.05 | 0.5 | 3.2 | -0.2 | 3.1 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 5 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 4.2 | -0.2 | 4.1 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 6 | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 5.2 | -0.2 | 5.1 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 7 | 2 | 0.8 | 0.08 | 0.5 | 6.2 | -0.3 | 6.1 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 8 | 2 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 7.2 | -0.3 | 7.1 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 10 | 2 | 0.8 | 0.122 | 0.5 | 9.2 | -0.3 | 9.1 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 12 | 3 | 1 | 0.22 | 0.6 | 11 | -0.4 | 10.8 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 14 | 3 | 1 | 0.3 | 0.6 | 13 | -0.4 | 12.8 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 16 | 3 | 1.6 | 0.752 | 0.9 | 14.4 | -0.4 | 14.2 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 18 | 3 | 1.6 | 0.83 | 0.9 | 16.4 | -0.4 | 16.2 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 20 | 3 | 2 | 1.45 | 1.1 | 18 | -0.5 | 17.7 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 22 | 3 | 2 | 1.72 | 1.1 | 20 | -0.5 | 19.7 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 24 | 3 | 2 | 1.88 | 1.1 | 22 | -0.5 | 21.7 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 25 | 3 | 2 | 1.95 | 1.1 | 23 | -0.5 | 22.7 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 26 | 3 | 2 | 2.06 | 1.1 | 24 | -0.5 | 23.7 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 28 | 3 | 2 | 2.23 | 1.1 | 26 | -0.5 | 25.7 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 30 | 3 | 2 | 2.38 | 1.1 | 28 | -0.5 | 27.7 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 32 | 4 | 2.5 | 3.814 | 1.4 | 29.5 | -0.6 | 29.1 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 35 | 4 | 2.5 | 4.293 | 1.4 | 32.5 | -0.6 | 32.1 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 38 | 4 | 2.5 | 4.76 | 1.4 | 35.5 | -0.6 | 35.1 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 40 | 4 | 2.5 | 5.05 | 1.4 | 37.5 | -0.6 | 37.1 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 45 | 4 | 2.5 | 5.45 | 1.4 | 42.5 | -0.8 | 42 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 50 | 4 | 2.5 | 6.27 | 1.4 | 47.5 | -0.8 | 47 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 55 | 4 | 3.2 | 12.05 | 1.8 | 51.8 | -0.8 | 51.1 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 60 | 4 | 3.2 | 11.5 | 1.8 | 56.8 | -0.8 | 56.1 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 65 | 4 | 3.2 | 13.113 | 1.8 | 61.8 | -0.8 | 61.1 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 75 | 5 | 3.2 | 14.4 | 1.8 | 71.8 | -1.0 | 71 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 85 | 5 | 3.2 | 17.19 | 1.8 | 81.8 | -1.0 | 81 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 9925 | Typ | RW |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1000 | Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Durchmesser der Welle d1(mm)
Ringöffnungsmaß e ca.(mm)
Drahtdurchmesser d7(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Radius r(mm)
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser d3 Toleranz
Durchmesser d3(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften