• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungsringe für Wellen / Seegerringe, L-Ringe Modell AL / Stahl / gezackt

Sicherungsringe für Wellen / Seegerringe, L-Ringe Modell AL / Stahl / gezackt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 20 - 75 mm / [Oberflächenbehandlung]



SEEGER-ORBIS bietet Seeger Ringe, die vermeiden, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung verhesentlich bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Federstahl, ist ausgesprochen Federstahl. Der Nenndurchmesser dieser Seeger Ringe hat folgende Maße: 20 - 75 mm.




Herstellerdetails:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL20-BLS
AL25A001-BLS
AL30-BLS
AL32-BLS
AL35-BLS
AL37-BLS
AL40-PRS
AL45-S
AL50-S
AL55-S
AL60-S
AL65-S
AL75-C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Durchmesser der Welle d1
(mm)
Breite b ca.
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Nutbreite m min.
(mm)
Durchmesser d2
(mm)
Durchmesser der Befestigungslöcher
(mm)
Länge n
(mm)
Durchmesser d3 Toleranz Dicke s
(mm)
Höhe höchstens
(mm)
Durchmesser d3
(mm)

-

100 5 Arbeitstage 202.61.41.31921.5+0.13 -0.421.23.818.5

-

100 5 Arbeitstage 2532.11.323.921.6+0.21-0.421.24.323.2

-

50 5 Arbeitstage 303.43.4021.628.622.1+0.21-0.421.54.727.9

-

50 5 Arbeitstage 323.641.630.32.52.5+0.21-0.421.5529.6

-

50 5 Arbeitstage 353.84.381.6332.53+0.25-0.501.55.232.2

-

50 5 Arbeitstage 3745.41.6352.53+0.25 -0.501.55.434.2

-

50 5 Arbeitstage 404.26.751.8537.52.53.8+0.39 -0.901.757.236.5

-

50 5 Arbeitstage 454.68.1561.8542.52.53.8+0.39 -0.901.757.241.5

-

50 5 Arbeitstage 50510.8562.15472.54.5+0.39 -0.9028.245.8

-

50 5 Arbeitstage 555.412.82.15522.54.5+0.46 -1.1028.250.8

-

50 5 Arbeitstage 605.815.372.15572.54.5+0.46-1.1028.255.8

-

50 5 Arbeitstage 656.2242.656234.5+0.46-1.102.510.260.8

-

50 5 Arbeitstage 75729.722.657234.5+0.46-1.102.510.270.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Typ AL Zolltarifgewicht pro 1000
Technisches Material Federstahl Anzahl 73182100 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support