Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 8 - 45 mm / [Oberflächenbehandlung]
SEEGER-ORBIS bietet Seeger Ringe, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung verhesentlich bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Federstahl, ist ausgesprochen Federstahl. Der Nenndurchmesser dieser Seeger Ringe hat folgende Maße: 8 - 45 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
320ZJ10 |
320ZJ14 |
320ZJ15 |
320ZJ16 |
320ZJ17 |
320ZJ18 |
320ZJ25 |
320ZJ28 |
320ZJ 8 |
ZJ12-BLS |
ZJ20-BLY |
ZJ22-BLS |
ZJ26-BLS |
ZJ32-BLS |
ZJ35-BLS |
ZJ40-BLS |
ZJ45-BLS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser d3 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Innendurchmesser d4 (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Länge n (mm) | Haltekraft N. (N) | Verzahnung | Dicke s (mm) | Durchmesser d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 Arbeitstage | 10.2 | 0.095 | 0.4 | 5 | 10.1 | 1 | 350 | 6 | 0.25 | 10 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 14.25 | 0.17 | 0.5 | 8 | 14.1 | 1 | 500 | 6 | 0.3 | 14 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 15.25 | 0.19 | 0.5 | 9 | 15.1 | 1 | 550 | 6 | 0.3 | 15 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 16.3 | 0.21 | 0.5 | 10 | 16.15 | 1.5 | 600 | 6 | 0.3 | 16 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 17.3 | 0.28 | 0.5 | 11 | 17.15 | 1.5 | 650 | 8 | 0.3 | 17 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 18.3 | 0.4 | 0.8 | 10.5 | 18.15 | 1.5 | 700 | 8 | 0.4 | 18 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 25.5 | 0.88 | 1 | 16 | 25.2 | 2 | 800 | 10 | 0.5 | 25 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 28.4 | 1.08 | 1 | 19 | 28.2 | 2 | 850 | 10 | 0.5 | 28 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 8.25 | 0.06 | 0.4 | 4 | 8.1 | 1 | 300 | 6 | 0.25 | 8 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 12.25 | 0.13 | 0.4 | 6 | 12.1 | 1 | 450 | 6 | 0.25 | 12 | ||
22.63 € | 100 | 5 Arbeitstage | 20.35 | 0.55 | 0.8 | 11 | 20.2 | 1.5 | 800 | 8 | 0.4 | 20 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 22.35 | 0.752 | 1 | 13 | 22.2 | 2 | 800 | 8 | 0.5 | 22 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 26.4 | 0.97 | 1 | 17 | 26.2 | 2 | 850 | 10 | 0.5 | 26 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 32.4 | 1.41 | 1 | 22.5 | 32.2 | 2 | 900 | 12 | 0.5 | 32 | ||
38.72 € | 25 | 5 Arbeitstage | 35.4 | 1.565 | 1 | 25 | 35.2 | 2 | 900 | 12 | 0.5 | 35 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 40.4 | 1.72 | 1 | 30 | 40.2 | 2 | 950 | 12 | 0.5 | 40 | ||
66.38 € | 25 | 5 Arbeitstage | 45.4 | 1.98 | 1 | 35 | 45.2 | 2 | 950 | 12 | 0.5 | 45 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Typ | ZJ | Zolltarifgewicht pro | 1000 |
---|---|---|---|---|---|
Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser d3(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Innendurchmesser d4(mm)
Durchmesser d2(mm)
Länge n(mm)
Haltekraft N.(N)
Verzahnung
Dicke s(mm)
Durchmesser d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften