• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungsringe Sortiment / Seegerringe, 320SORTIMENT 472 / Stahl / DIN 472

Sicherungsringe Sortiment / Seegerringe, 320SORTIMENT 472 / Stahl / DIN 472

Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Oberflächenbehandlung]



Die Seeger Ringe von SEEGER-ORBIS dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Der verwendete Werkstoff ist Federstahl, was erheblich Federstahl ist.




Herstellerdetails:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

320SORTIMENT 472

Teilenummer
320SORTIMENT 472
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

-

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewicht(kg) 1904 Zolltarifgewichtseinheit kg Norm DIN 472
Typ J Zolltarifgewicht pro 1000 Technisches Material Federstahl
Anzahl 73182100 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsringe Sortiment / Seegerringe, 320SORTIMENT 472 / Stahl / DIN 472, die Teilenummer ist 320SORTIMENT 472.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 320SORTIMENT 472.

Technischer Support