Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Oberflächenbehandlung]
SEEGER-ORBIS bietet Seeger Ringe, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Federstahl, ist ausgesprochen Federstahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VKDSO-RA
Zolltarifgewicht(kg) | 640 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 6799 |
---|---|---|---|---|---|
Typ | RA | Zolltarifgewicht pro | 1000 | Technisches Material | Federstahl |
Anzahl | 73182100 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Sicherungsscheiben Sortiment / Seegerringe, VKDSO-RA / Stahl / DIN 6799, die Teilenummer ist VKDSO-RA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VKDSO-RA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Optionale Eigenschaften