Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Dicke T (mm) | Aussen - D (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Dicke s Toleranz (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 Arbeitstage | 7 | 1,2 | 13 | 0.89 | -0.05 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 56 | 3 | 70 | 30.24 | -0.06 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 3 | 1 | 6 | 0.17 | -0.05 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 4 | 1 | 8 | 0.253 | -0.05 | ||
4.12 € | 100 | 5 Arbeitstage | 6 | 1,2 | 12 | 0.74 | -0.05 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 8 | 1,2 | 14 | 0.88 | -0.05 | ||
5.17 € | 100 | 5 Arbeitstage | 9 | 1,2 | 15 | 0.953 | -0.05 | ||
5.18 € | 100 | 5 Arbeitstage | 10 | 1,2 | 16 | 1.2 | -0.05 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 12 | 1,2 | 18 | 1.21 | -0.05 | ||
9.74 € | 100 | 5 Arbeitstage | 13 | 1,5 | 19 | 1.78 | -0.05 | ||
9.02 € | 100 | 5 Arbeitstage | 14 | 1,5 | 20 | 1.89 | -0.05 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 15 | 1,5 | 21 | 2 | -0.05 | ||
9.78 € | 100 | 5 Arbeitstage | 15 | 1,5 | 22 | 2.1 | -0.05 | ||
9.00 € | 100 | 5 Arbeitstage | 16 | 1,5 | 22 | 2.1 | -0.05 | ||
9.52 € | 100 | 5 Arbeitstage | 17 | 1,5 | 24 | 2.3 | -0.05 | ||
10.66 € | 100 | 5 Arbeitstage | 18 | 1,5 | 25 | 2.78 | -0.05 | ||
12.62 € | 100 | 6 Arbeitstage | 19 | 1,5 | 26 | 2.91 | -0.05 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 20 | 2 | 28 | 4.26 | -0.05 | ||
29.58 € | 100 | 5 Arbeitstage | 22 | 2 | 30 | 4.63 | -0.05 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 22 | 2 | 32 | 6.106 | -0.05 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 25 | 2 | 35 | 6.668 | -0.05 | ||
31.63 € | 100 | 5 Arbeitstage | 25 | 2 | 36 | 7.2 | -0.05 | ||
34.49 € | 50 | 5 Arbeitstage | 26 | 2 | 37 | 7.91 | -0.05 | ||
40.25 € | 50 | 5 Arbeitstage | 28 | 2 | 40 | 9.352 | -0.05 | ||
54.62 € | 50 | 5 Arbeitstage | 30 | 2.5 | 42 | 12.4 | -0.05 | ||
60.35 € | 50 | 5 Arbeitstage | 32 | 2.5 | 45 | 14.36 | -0.05 | ||
60.35 € | 50 | 5 Arbeitstage | 35 | 2.5 | 45 | 12.3 | -0.05 | ||
74.71 € | 50 | 5 Arbeitstage | 36 | 2.5 | 45 | 10.074 | -0.05 | ||
66.38 € | 50 | 5 Arbeitstage | 37 | 2.5 | 47 | 12.9 | -0.05 | ||
68.97 € | 25 | 5 Arbeitstage | 40 | 2.5 | 50 | 12.44 | -0.05 | ||
68.97 € | 25 | 5 Arbeitstage | 42 | 2.5 | 52 | 14.5 | -0.05 | ||
89.09 € | 25 | 5 Arbeitstage | 45 | 3 | 55 | 18.6 | -0.06 | ||
107.49 € | 25 | 5 Arbeitstage | 45 | 3 | 56 | 20.5 | -0.06 | ||
120.14 € | 25 | 5 Arbeitstage | 48 | 3 | 60 | 23.7 | -0.06 | ||
109.22 € | 25 | 5 Arbeitstage | 50 | 3 | 62 | 21.81 | -0.06 | ||
109.22 € | 25 | 5 Arbeitstage | 50 | 3 | 63 | 24.142 | -0.06 | ||
126.48 € | 25 | 5 Arbeitstage | 52 | 3 | 65 | 28.2 | -0.06 | ||
126.48 € | 25 | 5 Arbeitstage | 55 | 3 | 68 | 29.6 | -0.06 | ||
143.71 € | 25 | 5 Arbeitstage | 56 | 3 | 72 | 38 | -0.06 | ||
155.20 € | 25 | 5 Arbeitstage | 60 | 3 | 75 | 34 | -0.06 | ||
189.69 € | 10 | 5 Arbeitstage | 63 | 3 | 80 | 45 | -0.06 | ||
281.71 € | 10 | 5 Arbeitstage | 65 | 3,5 | 85 | 63 | -0.06 | ||
281.71 € | 10 | 5 Arbeitstage | 70 | 3,5 | 90 | 69 | -0.06 | ||
304.69 € | 10 | 5 Arbeitstage | 75 | 3,5 | 95 | 74 | -0.06 | ||
304.69 € | 10 | 5 Arbeitstage | 80 | 3,5 | 100 | 77.7 | -0.06 | ||
404.74 € | 10 | 5 Arbeitstage | 85 | 3,5 | 105 | 82 | -0.06 | ||
441.52 € | 10 | 5 Arbeitstage | 90 | 3,5 | 110 | 83 | -0.06 | ||
425.37 € | 10 | 5 Arbeitstage | 95 | 3,5 | 115 | 97 | -0.06 | ||
431.12 € | 10 | 5 Arbeitstage | 100 | 3,5 | 120 | 95.2 | -0.06 | ||
609.62 € | 10 | 5 Arbeitstage | 100 | 3,5 | 125 | 113.2 | -0.08 | ||
714.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 105 | 3,5 | 130 | 117.22 | -0.08 | ||
696.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 110 | 3,5 | 140 | 162 | -0.08 | ||
855.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | 3,5 | 150 | 175 | -0.08 | ||
909.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 130 | 3,5 | 160 | 188 | -0.08 | ||
967.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 140 | 3,5 | 170 | 188.28 | -0.08 | ||
984.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 150 | 3,5 | 180 | 214 | -0.08 | ||
1,161.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 3,5 | 190 | 219.4 | -0.08 | ||
1,212.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 170 | 3,5 | 200 | 231 | -0.08 |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Werkstoff: Stahl | Federstahl | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Norm | DIN 988 | Typ | SS | Zolltarifgewicht pro | 1000 |
Anzahl | 73269098 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Dicke T(mm)
Aussen - D(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Dicke s Toleranz(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften