Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Oberflächenbehandlung]
Die Seeger Ringe von SEEGER-ORBIS dienen dazu, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Dank des Werkstoffes, Federstahl, sind diese besonders Federstahl.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
RA2.3-BLS |
RA3.2-BLS |
RA4-BLS |
RA5-BLS |
RA6-BLS |
RA7-BLS |
RA8-BLS |
RA9-BLS |
RA10-BLS |
RA12-BLS |
RA15-BLS |
RA19-BLS |
RA24-BLS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Öffnungswerte ungeklemmt (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Nutbreite m min. (mm) | Durchmesser der Welle d1 Text | Durchmesser d2 (mm) | Länge n (mm) | Dicke s (mm) | Außendurchmesser d4 (mm) | Dicke s Toleranz (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 € | 200 | auf Anfrage | 1.94 | 0.07 | 0.64 | 3.0 - 4.0 | 2.3 | 1 | 0.6 | 5.9 | ±0.02 | ||
0.72 € | 200 | auf Anfrage | 2.7 | 0.09 | 0.64 | 4.0 - 5.0 | 3.2 | 1 | 0.6 | 6.9 | ±0.02 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 3.34 | 0.171 | 0.74 | 5.0 - 7.0 | 4 | 1.2 | 0.7 | 8.85 | ±0.02 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 4.11 | 0.24 | 0.74 | 6.0 - 8.0 | 5 | 1.2 | 0.7 | 10.85 | ±0.02 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 5.26 | 0.28 | 0.74 | 7.0 - 9.0 | 6 | 1.2 | 0.7 | 11.8 | ±0.02 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 5.84 | 0.48 | 0.94 | 8.0 - 11.0 | 7 | 1.5 | 0.9 | 13.8 | ±0.02 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 6.52 | 0.67 | 1.05 | 9.0 - 12.0 | 8 | 1.8 | 1 | 15.75 | ±0.03 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 7.63 | 1.02 | 1.15 | 10.0 - 14.0 | 9 | 2 | 1.1 | 18.2 | ±0.03 | ||
- | 200 | 5 Arbeitstage | 8.32 | 1.3 | 1.25 | 11.0 - 15.0 | 10 | 2 | 1.2 | 19.7 | ±0.03 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 10.45 | 1.72 | 1.35 | 13.0 - 18.0 | 12 | 2.5 | 1.3 | 22.7 | ±0.03 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 12.61 | 3.36 | 1.55 | 16.0 - 24.0 | 15 | 3 | 1.5 | 28.7 | ±0.03 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 15.92 | 6.108 | 1.8 | 20.0 - 31.0 | 19 | 3.5 | 1.75 | 36.5 | ±0.03 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 21.88 | 8.48 | 2.05 | 25.0 - 38.0 | 24 | 4 | 2 | 43.5 | ±0.03 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 6799 | Typ | RA |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1000 | Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungswerte ungeklemmt(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Nutbreite m min.(mm)
Durchmesser der Welle d1 Text
Durchmesser d2(mm)
Länge n(mm)
Dicke s(mm)
Außendurchmesser d4(mm)
Dicke s Toleranz(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften