Sicherungsringe für Bohrungen / Seegerringe, Modell JV / Stahl

Sicherungsringe für Bohrungen / Seegerringe, Modell JV / Stahl

Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 12 - 100 mm / [Oberflächenbehandlung]



Die Seeger Ringe von SEEGER-ORBIS erfüllen die Funktion, Bauteile auf einer Welle oder in einer Bohrung zu sichern. Das verwendete Material, Federstahl, ist ausgesprochen Federstahl. Folgende Größen sind bei den Seeger Ringen verfügbar: 12 - 100 mm.




Herstellerdetails:

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
JV12-BLS
JV15-BLS
JV16-BLN
JV17-BLS
JV19-BLS
JV20-BLC
JV21-BLS
JV24-BLS
JV25-BLS
JV26-BLC
JV27-BLS
JV28-BLC
JV30-BLS
JV32-BLS
JV33-BLS
JV35-BLS
JV36-BLS
JV38-BLS
JV40-S
JV42-S
JV45-S
JV47-S
JV48-S
JV50-S
JV52-S
JV55-S
JV58-S
JV60-S
JV62-S
JV65-S
JV68-S
JV72-S
JV80-S
JV85-S
JV90-S
JV95-S
JV100-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tiefe t
(mm)
Außendurchmesser d3
(mm)
Breite b ca.
(mm)
Zolltarifgewicht
(kg)
Nutbreite m min.
(mm)
Durchmesser d3 Toleranz Durchmesser d2
(mm)
Durchmesser der Befestigungslöcher
(mm)
Länge n
(mm)
Dicke s
(mm)
Dicke s Toleranz
(mm)
Durchmesser d1
(mm)

-

100 5 Arbeitstage 0.313.11.80.250.7+0.42 -0.1312.610.90.6-0.0512

-

100 46 Arbeitstage 0.3516.120.410.9+0.42 -0.1315.7110.8-0.0515

-

100 5 Arbeitstage 0.417.32.10.5531.1+0.42 -0.1316.81.31.21-0.0616

-

100 5 Arbeitstage 0.418.32.10.61.1+0.42 -0.1317.81.31.21-0.0617

-

100 5 Arbeitstage 0.520.52.20.721.1+0.42 -0.13201.31.51-0.0619

-

100 5 Arbeitstage 0.521.52.30.81.1+0.42 -0.13211.31.51-0.0620

-

100 5 Arbeitstage 0.522.52.40.841.1+0.42 -0.13221.31.51-0.0621

-

100 5 Arbeitstage 0.625.92.81.351.3+0.42 -0.2125.21.51.81.2-0.0624

-

100 5 Arbeitstage 0.626.92.81.41.3+0.42 -0.2126.21.51.81.2-0.0625

-

50 5 Arbeitstage 0.627.931.541.3+0.42 -0.2127.21.51.81.2-0.0626

-

50 5 Arbeitstage 0.729.131.6861.3+0.42 -0.2128.41.52.11.2-0.0627

-

50 5 Arbeitstage 0.730.13.11.8251.3+0.50 -0.2529.41.52.11.2-0.0628

-

50 5 Arbeitstage 0.732.13.22.011.3+0.50 -0.2531.41.52.11.2-0.0630

-

50 5 Arbeitstage 0.8534.43.32.1371.3+0.50 -0.2533.71.52.51.2-0.0632

-

50 5 Arbeitstage 0.8535.53.32.2291.3+0.50 -0.2534.71.52.51.2-0.0633

-

50 5 Arbeitstage 137.83.43.0521.6+0.50 -0.25371.731.5-0.0635

-

50 5 Arbeitstage 138.83.63.41.6+0.50 -0.25381.731.5-0.0636

-

50 5 Arbeitstage 140.83.83.761.6+0.50 -0.25401.731.5-0.0638

-

50 5 Arbeitstage 1.2543.54.24.871.85+0.90 -0.3942.523.81.75-0.0640

-

50 5 Arbeitstage 1.2545.54.24.911.85+0.90 -0.3944.523.81.75-0.0642

-

50 5 Arbeitstage 1.2548.54.25.6211.85+0.90 -0.3947.523.81.75-0.0645

-

50 5 Arbeitstage 1.2550.54.75.8491.85+1.10 -0.4649.523.81.75-0.0647

-

50 5 Arbeitstage 1.2551.54.76.4421.85+1.10 -0.4650.523.81.75-0.0748

-

50 25 Arbeitstage 1.554.25.28.9112.15+1.10 -0.46532.54.52-0.0750

-

50 5 Arbeitstage 1.556.25.28.7672.15+1.10 -0.46552.54.52-0.0752

-

50 5 Arbeitstage 1.559.25.29.3352.15+1.10 -0.46582.54.52-0.0755

-

50 5 Arbeitstage 1.562.25.29.82.15+1.10 -0.46612.54.52-0.0758

-

50 12 Arbeitstage 1.564.25.210.9842.15+1.10 -0.46632.54.52-0.0760

-

50 5 Arbeitstage 1.566.25.211.3062.15+1.10 -0.46652.54.52-0.0762

-

50 5 Arbeitstage 1.569.25.716.6172.65+1.10 -0.46682.54.52.5-0.0765

-

50 5 Arbeitstage 1.572.55.717.3162.65+1.10 -0.46712.54.52.5-0.0768

-

25 5 Arbeitstage 1.576.5619.4082.65+1.10 -0.46752.54.52.5-0.0772

-

25 5 Arbeitstage 1.7585.5620.9452.65+1.30 -0.5483.52.55.32.5-0.0780

-

25 5 Arbeitstage 1.7590.56.627.63.15+1.30 -0.5488.535.33-0.0885

-

25 5 Arbeitstage 1.7595.56.630.283.15+1.30 -0.5493.535.33-0.0890

-

25 5 Arbeitstage 1.75100.57.437.53.15+1.30 -0.5498.535.33-0.0895

-

25 5 Arbeitstage 1.75105.57.440.723.15+1.30 -0.54103.535.33-0.08100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Typ JV Zolltarifgewicht pro 1000
Technisches Material Federstahl Anzahl 73182100 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support