Konfigurierbar in [Werkstoff] Federstahl / [Nenndurchmesser] 7 - 110 mm / [Oberflächenbehandlung]
SEEGER-ORBIS bietet Seeger Ringe, die verhindern, dass Bauteile sich auf einer Welle oder in einer Bohrung ungewollt bewegen oder lösen. Das verwendete Material, Federstahl, ist ausgesprochen Federstahl. Die Seeger Ringe sind in diesen Durchmessern erhältlich: 7 - 110 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ringöffnungsmaß e ca. (mm) | Außendurchmesser d3 (mm) | Drahtdurchmesser d7 (mm) | Zolltarifgewicht (kg) | Durchmesser d3 Toleranz | Radius r (mm) | Durchmesser d2 (mm) | Durchmesser d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 100 | 5 Arbeitstage | 4 | 7.9 | 0.8 | 0.07 | ,3 | 0.5 | 7.8 | 7 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 4 | 8.9 | 0.8 | 0.08 | ,3 | 0.5 | 8.8 | 8 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 4 | 10.9 | 0.8 | 0.12 | ,3 | 0.5 | 10.8 | 10 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 6 | 13.2 | 1 | 0.2 | ,4 | 0.6 | 13 | 12 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 6 | 15.2 | 1 | 0.27 | ,4 | 0.6 | 15 | 14 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 8 | 17.8 | 1.6 | 0.71 | ,4 | 0.9 | 17.6 | 16 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 8 | 19.8 | 1.6 | 0.8 | ,4 | 0.9 | 19.6 | 18 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 10 | 22.3 | 2 | 1.32 | ,5 | 1.1 | 22 | 20 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 10 | 24.3 | 2 | 1.574 | ,5 | 1.1 | 24 | 22 | ||
- | 100 | 5 Arbeitstage | 10 | 27.3 | 2 | 1.83 | ,5 | 1.1 | 27 | 25 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 28.3 | 2 | 1.79 | ,5 | 1.1 | 28 | 26 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 30.3 | 2 | 1.94 | ,5 | 1.1 | 30 | 28 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 10 | 32.3 | 2 | 2.31 | ,5 | 1.1 | 32 | 30 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 12 | 34.9 | 2.5 | 3.7 | ,6 | 1.4 | 34.5 | 32 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 12 | 37.9 | 2.5 | 4.07 | ,6 | 1.4 | 37.5 | 35 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 12 | 42.9 | 2.5 | 4.896 | ,6 | 1.4 | 42.5 | 40 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 16 | 45 | 2.5 | 4.54 | ,8 | 1.4 | 44.5 | 42 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 16 | - | - | 5.62 | - | 1.4 | 52.5 | 50 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 20 | - | - | 10.13 | - | 1.8 | 58.2 | 55 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 20 | 63.9 | 3.2 | 10.76 | ,8 | 1.8 | 63.2 | 60 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 20 | 68.9 | 3.2 | 11.75 | ,8 | 1.8 | 68.32 | 65 | ||
- | 50 | 5 Arbeitstage | 25 | 74 | 3.2 | 13.09 | 1 | 1.8 | 73.2 | 70 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 25 | 79 | 3.2 | 14.62 | 1 | 1.8 | 78.2 | 75 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 25 | 84 | 3.2 | 15.67 | 1 | 1.8 | 83.2 | 80 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 25 | 89 | 3.2 | 16.4 | 1 | 1.8 | 88.2 | 85 | ||
- | 25 | 5 Arbeitstage | 25 | 94 | 3.2 | 18.33 | 1 | 1.8 | 93.2 | 90 | ||
- | 10 | 5 Arbeitstage | 32 | 114.2 | 3.2 | 19.97 | 1.2 | 1.8 | 113.2 | 110 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Norm | DIN 9926 | Typ | RB |
---|---|---|---|---|---|
Zolltarifgewicht pro | 1000 | Technisches Material | Federstahl | Anzahl | 73182100 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ringöffnungsmaß e ca.(mm)
Außendurchmesser d3(mm)
Drahtdurchmesser d7(mm)
Zolltarifgewicht(kg)
Durchmesser d3 Toleranz
Radius r(mm)
Durchmesser d2(mm)
Durchmesser d1(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften