BOSCH REXROTH Proportionaldruckbegrenzungsventil KBPS. 8 A.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R901027408
R901047007
R901049804
R901049817
R901049860
R901049865
R901049868
R901049877
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Druckstufe in bar Zolltarifgewicht pro
1 5 Arbeitstage KBPSL8AA/HCG24K4V0.4432101
1 5 Arbeitstage KBPSP8AA/HCG24K4V0.44315100
1 5 Arbeitstage KBPSC8AA/HCG24K4V0.44350100
1 5 Arbeitstage KBPSF8AA/HCG24K4V0.443100100
1 76 Arbeitstage KBPSR8AA/HCG24K4V0.479350100
1 5 Arbeitstage KBPST8AA/HCG24K4V0.4454201
1 5 Arbeitstage KBPSH8AA/HCG24K4V0.441501
1 5 Arbeitstage KBPSN8AA/HCG24K4V0.4442501

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässiger Druck(MPa) Min. 10.01 max. Liefermenge (l / Minute) 2 Einstellelement Elektrisch
Zolltarifgewichtseinheit kg Spannung (V/Hz) DC 24 V Vorsteuerventil Keine
Sollwert Bei Sollwert = 0 wird der Mindestdruck eingestellt Nenngröße 8 Betätigungsart Direkt betrieben
maximaler Betriebsdruck (bar) 420 Art der Verbindung Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 Typ KBPS
Devise A Rückschlagventil ohne Rückschlagventil Anzahl 84812010
Öl steuern Keine Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Elektrisch
Dichtungsmaterial FKM

Technischer Support