Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | max. Liefermenge (l / Minute) | Einstellelement | Geben Sie den Code ein | Zolltarifgewicht (kg) | Nenngröße | maximaler Betriebsdruck (bar) | Anschluss | Druckstufe in bar | Devise | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 K1X/25 | 0.374 | 6 | 400 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 K1X/25 | 0.505 | 10 | 630 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 20 K1X/25 | 0.86 | 20 | 400 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 350 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 30 K1X/25 | 1.961 | 30 | 315 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 25 | - | NBR | ||
741.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 20 G1X/25 | 6.7 | 20 | 400 | Für Anschluss | 25 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | Hand | DBDH 20 K1X/25 | 0.869 | 20 | 400 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 25 | - | NBR | ||
1,279.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 30 P1X/200 | 14.5 | 30 | 315 | Zur Montage von Unterplatten | 200 | - | NBR | ||
1,279.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 30 P1X/315 | 14.711 | 30 | 315 | Zur Montage von Unterplatten | 315 | - | NBR | ||
429.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 G1X/100 | 1.561 | 6 | 400 | Für Anschluss | 100 | - | NBR | ||
429.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 G1X/25 | 1.56 | 6 | 400 | Für Anschluss | 25 | - | NBR | ||
429.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 G1X/200 | 1.561 | 6 | 400 | Für Anschluss | 200 | - | NBR | ||
429.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 G1X/315 | 1.561 | 6 | 400 | Für Anschluss | 315 | - | NBR | ||
429.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 G1X/400 | 1.581 | 6 | 400 | Für Anschluss | 400 | - | NBR | ||
429.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 G1X/50 | 1.561 | 6 | 400 | Für Anschluss | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 K1X/100 | 0.378 | 6 | 400 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 K1X/200 | 0.383 | 6 | 400 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 K1X/315 | 0.386 | 6 | 400 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 K1X/400 | 0.39 | 6 | 400 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 400 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 K1X/50 | 0.377 | 6 | 400 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 50 | - | NBR | ||
429.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 P1X/100 | 1.601 | 6 | 400 | Zur Montage von Unterplatten | 100 | - | NBR | ||
429.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 P1X/200 | 1.601 | 6 | 400 | Zur Montage von Unterplatten | 200 | - | NBR | ||
429.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 P1X/315 | 1.621 | 6 | 400 | Zur Montage von Unterplatten | 315 | - | NBR | ||
429.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 P1X/400 | 1.621 | 6 | 400 | Zur Montage von Unterplatten | 400 | - | NBR | ||
429.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 6 P1X/50 | 1.6 | 6 | 400 | Zur Montage von Unterplatten | 50 | - | NBR | ||
546.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 8 G1X/100 | 3.661 | 8 | 400 | Für Anschluss | 100 | - | NBR | ||
546.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 8 G1X/200 | 3.6 | 8 | 400 | Für Anschluss | 200 | - | NBR | ||
546.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 8 G1X/315 | 3.62 | 8 | 400 | Für Anschluss | 315 | - | NBR | ||
546.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 8 G1X/50 | 3.62 | 8 | 400 | Für Anschluss | 50 | - | NBR | ||
546.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 G1X/25 | 3.56 | 10 | 630 | Für Anschluss | 25 | - | NBR | ||
1,279.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 350 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 30 G1X/100 | 13.9 | 30 | 315 | Für Anschluss | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | DBDA 6 K1X/25 | 0.502 | 6 | 400 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 25 | - | NBR | ||
673.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | DBDA 10 G1X/100 | 3.7 | 10 | 630 | Für Anschluss | 100 | - | NBR | ||
673.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | DBDA 10 G1X/200 | 3.7 | 10 | 630 | Für Anschluss | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | Hand | DBDH 10 K1X/100 | 0.539 | 10 | 630 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 20 K1X/315V | 0.919 | 20 | 400 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 315 | - | FKM | ||
741.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | Hand | DBDH 20 G1X/100 | 6.76 | 20 | 400 | Für Anschluss | 100 | - | NBR | ||
741.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | Hand | DBDH 20 G1X/50 | 6.74 | 20 | 400 | Für Anschluss | 50 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | Hand | DBDH 20 K1X/100 | 0.898 | 20 | 400 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | Hand | DBDH 20 K1X/50 | 0.933 | 20 | 400 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 50 | - | NBR | ||
546.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 G1X/200 | 3.62 | 10 | 630 | Für Anschluss | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 K1X/100 | 0.52 | 10 | 630 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 100 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 K1X/100V | 0.515 | 10 | 630 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 100 | - | FKM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 K1X/200 | 0.52 | 10 | 630 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 200 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 K1X/315 | 0.54 | 10 | 630 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 315 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 K1X/315V | 0.523 | 10 | 630 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 315 | - | FKM | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 K1X/400 | 0.55 | 10 | 630 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 400 | - | NBR | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 K1X/50 | 0.52 | 10 | 630 | Als Einschraubventil (Kartusche) | 50 | - | NBR | ||
546.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 P1X/100 | 3.66 | 10 | 630 | Zur Montage von Unterplatten | 100 | - | NBR | ||
546.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 P1X/200 | 3.66 | 10 | 630 | Zur Montage von Unterplatten | 200 | - | NBR | ||
546.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 10 P1X/315 | 3.681 | 10 | 630 | Zur Montage von Unterplatten | 315 | - | NBR | ||
741.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 15 G1X/100 | 6.92 | 15 | 400 | Für Anschluss | 100 | - | NBR | ||
741.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 15 G1X/200 | 6.92 | 15 | 400 | Für Anschluss | 200 | - | NBR | ||
741.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 15 G1X/315 | 6.94 | 15 | 400 | Für Anschluss | 315 | - | NBR | ||
741.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 15 G1X/400 | 0.696 | 15 | 400 | Für Anschluss | 400 | - | NBR | ||
741.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 15 G1X/50 | 6.9 | 15 | 400 | Für Anschluss | 50 | - | NBR | ||
741.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 20 G1X/100 | 6.74 | 20 | 400 | Für Anschluss | 100 | - | NBR | ||
741.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 20 G1X/200 | 6.76 | 20 | 400 | Für Anschluss | 200 | - | NBR | ||
741.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 20 G1X/315 | 6.8 | 20 | 400 | Für Anschluss | 315 | - | NBR | ||
741.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 250 | sechskant (hexagonal) mit Schutzkappe | DBDS 20 G1X/400 | 6.28 | 20 | 400 | Für Anschluss | 400 | - | NBR | ||
673.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 120 | Abschließbarer Drehknopf mit Waage | DBDA 10 G1X/315 | 3.72 | 10 | 630 | Für Anschluss | 315 | - | NBR |
Loading...
Max. zulässiger Druck(MPa) | Min. 10.01 | Ventil Ausführung | Überdruckventil | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Vorsteuerventil | Keine | Betätigungsart | Direkt betrieben | Typ | DBD |
Devise | 1X | Rückschlagventil | ohne Rückschlagventil | Anzahl | 84812010 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Öl steuern | Keine | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Einstellungsmodell | Mechanisch |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
max. Liefermenge (l / Minute)
Einstellelement
Geben Sie den Code ein
Zolltarifgewicht(kg)
Nenngröße
maximaler Betriebsdruck (bar)
Anschluss
Druckstufe in bar
Devise
Dichtungsmaterial
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften