BOSCH REXROTH Proportional - Druckminderventil 3DREP

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900954417
R900954418
R900954419
R900954420
R900954421
R900954474
R900955887
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Spool - Symbol Druckstufe in bar

2,106.28 €

1 5 Arbeitstage 3DREP 6 A-2X/25EG24K4/M1.46A25

2,106.28 €

1 5 Arbeitstage 3DREP 6 A-2X/45EG24K4/M1.46A45

2,648.82 €

1 5 Arbeitstage 3DREP 6 C-2X/16EG24K4/M2.021C16

2,648.82 €

1 5 Arbeitstage 3DREP 6 C-2X/25EG24K4/M2.04C25

2,648.82 €

1 5 Arbeitstage 3DREP 6 C-2X/45EG24K4/M2.041C45

2,106.28 €

1 5 Arbeitstage 3DREP 6 A-2X/16EG24K4/M1.5A16

2,835.34 €

1 5 Arbeitstage 3DREP 6 C-2X/25EG24N9K4/M2.04C25

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässiger Druck(MPa) 9.01 bis 10 max. Liefermenge (l / Minute) 15 Einstellelement Elektrisch
Zolltarifgewichtseinheit kg Spannung (V/Hz) DC 24 V Vorsteuerventil Keine
Nenngröße 6 Betätigungsart Proportional maximaler Betriebsdruck (bar) 100
Art der Verbindung Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 Typ 3DREP Pilotsteuerung Proportionalmagnet mit abnehmbarer Spule
Devise 2X Rückschlagventil ohne Rückschlagventil Anzahl 84812010
Zolltarifgewicht pro 1 Öl steuern Keine Herkunftsland des Zolltarifs DE
Einstellungsmodell Elektrisch Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support