BOSCH REXROTH Überdruckventil DBW

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R900925589
R900938417
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geben Sie den Code ein Zolltarifgewicht
(kg)
Spannung (V/Hz)

1,144.54 €

1 5 Arbeitstage DBWC 10 B2-5X/315-6EG12N9K42.78DC 12 V

1,144.54 €

1 5 Arbeitstage DBWC 10 B2-5X/315-6EG24N9K42.8DC 24 V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. zulässiger Druck(MPa) Min. 10.01 max. Liefermenge (l / Minute) 650 Einstellelement Buchse mit sechskant (hexagonal) und Schutzkappe
Ventil Ausführung Überdruckventil Zolltarifgewichtseinheit kg Vorsteuerventil Vorsteuerventil mit Hauptspuleneinsatz = C (Ventilgröße 10 oder 30 eingeben)
Nenngröße 10 Betätigungsart Im stromlosen Zustand öffnen maximaler Betriebsdruck (bar) 350
Art der Verbindung Ohne Sockel mit Gerätestecker nach DIN EN 175 301-803 Typ DBW Hilfsbetätigungsvorrichtung Mit verdeckter Hilfsbetätigungsvorrichtung (Standard)
Devise 5X Rückschlagventil Mit Wegeventil Anzahl 84812010
Druckstufe in bar 315 Zolltarifgewicht pro 1 Öl steuern Keine
Herkunftsland des Zolltarifs DE Einstellungsmodell Elektrisch / mechanisch Dichtungsmaterial NBR

Technischer Support